StarTech.com

VDSL2 Ethernet Extender Kit - Lan Network Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1,5 km

Skalieren Sie Ihr 10/100-Mbit/s-Ethernet-Netzwerk bis zu 1,5 km über RJ11-Telefonleitungen

Produkt-ID: 110VDSLEX2EU

  • Reduzieren Sie zusätzliche Kosten mithilfe einer vorhandenen Telefonleitungsinfrastruktur oder RJ11-Kabeln
  • Praktische Punkt-zu-Punkt-Erweiterung über größere Entfernungen als bei standardmäßigen 10/100-Mbit/s-Ethernetkabeln
  • Schützt angeschlossene Geräte mithilfe von 8-kV-Luft- und 4-kV-Kontakt-ESD- und Stoßspannungsschutz
Sehen Sie mehr
  • Kompaktes Desktop-Design mit Wandmontageoption
  • Einfache Plug-and-Play-Konfiguration
  • Unterstützt auto-MDIX, Auto-Negotiation, Vollduplex-Betrieb und VLAN Tagging
398,99 € EUR ohne USt
478,79 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem StarTech.com-VDSL2-Ethernet-Extender-Kit können Sie ein entferntes Netzwerksegment oder Gerät über ein RJ11-Telefonkabel mit dem Netzwerk verbinden.

Der Netzwerk-Extender ist eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Lösung zum Ausdehnen des Netzwerks über große Entfernungen. Der Extender erhält hohe Geschwindigkeiten und schützt Ihre Investitionen durch Stoßspannungs- und ESD-Schutz Ihrer angeschlossenen Geräte.

Simple VDSL2 solution to extend a network device over RJ 11 cable

Anschließen von Geräten über größere Entfernungen

Der VDSL2-Extender reduziert den Aufwand für die Integration von Geräten oder Workstations in Netzwerke durch Überwindung der Entfernungsgrenzen bei herkömmlichen CATx-Ethernetkabeln von 100 m. Nun können Sie Geräte in größeren Entfernungen mithilfe von vorhandenen RJ11-Kabeln anschließen und die Fast Ethernet-Geschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s beibehalten.

Das Extender-Kit ist hervorragend zum Anschließen von isolierten Klemmleisten, Kiosks oder Serverräumen mithilfe von Single Pair-Kupferdraht, z. B. Telefonkabel, geeignet und ermöglicht die Übertragung und den Empfang von Daten in Entfernungen von bis zu 1500 m bei 17 Mbit/s oder 300 m bei 100 Mbit/s.

Kostengünstig, zuverlässig und praktisch

Mit diesem praktischen Extender können Sie verschiedene Gebäude am selben Ort ins Netzwerk einbinden und Geld sparen. Mithilfe des POTS (Plain Old Telephone Service = herkömmlicher vekabelter Telefondienst) können Sie Netzwerkzugriff über eine vorhandene Telefonleitungsinfrastruktur bereitstellen, was insbesondere für ältere Gebäude die perfekte Wahl ist.

Alternativ können Sie den Extender mit einem einzigen Point-to-Point RJ11-Kabel koppeln, sodass Sie mehr Optionen für die Bereitstellung von Netzwerkverbindungen in Situationen haben, in denen standardmäßiger CATx-kabelgebundener oder kabelloser Zugriff nicht verfügbar oder unzuverlässig ist.

Benutzerfreundliche All-in-One-Lösung

Der Extender ist eine echte Sofortlösung dank austauschbaren Sende- und Empfangseinheiten, die mithilfe der integrierten DIP-Schalter umfassend angepasst werden können. Die Einrichtung ist einfach und erfolgt ohne Installation von Software oder Treiber.

Der 110VDSLEX2EU verfügt über ein kompaktes Gehäuse, das hervorragend für Tisch- oder Wandmontage geeignet ist. Er wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Verbinden Sie Benutzer oder Netzwerksegmente in isolierten Teilen eines großen, komplexen oder separaten Gebäudes

Perfekt für Gebäude aus Stein, Beton oder denkmalgeschützte Gebäude, in denen Netzwerke im Allgemeinen nicht verfügbar sind

Erweitern Sie den Netzwerkzugriff, oder schließen Sie IP-Kameras und WLAN-Zugriffspunkte in entlegenen Bereichen eines Stadions, Auditoriums oder Campus an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Behördliche Genehmigungen EN61000-4-5 2KV
EN61000-4-2 - Contact +/- 4KV, Air +/- 8KV
Chipset-ID Metanoia - MT2301GL-A1
Metanoia - MT3301GN-A3
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1 und VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1-konform
IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control, IEEE 802.1Q VLAN Tagging
Ports 1
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Jumbo Frame-Unterstützung - max. 9K
Vollduplex-Unterstützung - Ja
Auto Negotiation - Ja
VLAN Tagging - Ja
Auto MDIX Ja
Max. Datenübertragungsrate 200 Mbit/s - Vollduplex
Max. Entfernung 1.5 km (0.9 mi)
MTBF 22.500 Stunden
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - RJ-11 Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
1 - RJ-11 Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Ethernet
1 - VDSL
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1.0 A
Eingangsspannung 240V AC
Eingangsstrom 0.2 A
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 3
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 67 mm [2.6 in]
Produktgewicht 90 g [3.2 oz]
Produkthöhe 30 mm [1.2 in]
Produktlänge 101 mm [4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 634 g [22.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Ethernet VDSL2 - Sender
1 - Ethernet VDSL2 - Empfänger
2 - RJ45-Kabel
2 - Schrauben und Anker für Wandmontage
8 - Gummifüße
2 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU
Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km

Erweitern Sie Ihr 10/100 MBit/s Netzwerk um bis zu 1 km über Ethernet oder RJ11 Telefonleitungen.

478,99 € ohne USt
574,79 € mit USt
1 Port zu 4 Port VDSL2 Ethernet Extender - 10/100Mbps - 1km
410VDSLEXT2
1 Port zu 4 Port VDSL2 Ethernet Extender - 10/100Mbps - 1km

Skalieren Sie Ihr 10/100 Mbit/s-Ethernetnetzwerk 1 km über RJ11-Telefonleitungen, und verbinden Sie remote vier RJ45-Netzwerkgeräte

509,99 € ohne USt
611,99 € mit USt

Zubehör