StarTech.com

2 Port Gigabit PoE+ Extender - 802.3at und 802.3af - 100 m

Verlängern Sie zwei Power over Ethernet-Geräte (über Ethernet mit Strom versorgte Geräte) um 100 m, oder verketten Sie bis zu vier Extender für längere Abstände

Produkt-ID: POEEXT2GAT

  • Verwenden und betreiben Sie zwei Gigabit-PoE-betriebene Geräte in einem Abstand von 100 m an Positionen, an denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen
  • Verketten Sie vier Extender für eine Gesamtreichweite von bis zu 500 m (reduzierter Leistungsabgang bei jedem Anschluss)
  • Kompaktes, für Wandmontage geeignetes und robustes Metallgehäuse für Komfort und Zuverlässigkeit
Sehen Sie mehr
  • ESD- und Überspannungsschutz bis 4 kV
  • Plug-and-Play-Konfiguration ohne Netzadapter
  • IEEE 802.3at 30 W Eingang bis IEEE 802.3at/af 23 W Ausgang
  • 52 V bis 56 V Ausgangsspannung
  • Erkennt automatisch Ihre angeschlossenen PD, um Schäden durch falsche Installation zu vermeiden
  • Kein externer Netzadapter erforderlich
212,99 € EUR ohne USt
255,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Ports 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Flussregelung Halbduplex-Gegendruck
IEEE 802.3x-Pausenrahmen für Vollduplex
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support Nein
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Leistung bis zu 23 W
Max. Datenübertragungsrate 2 Gbit/s (Full-Duplex)
Max. Kabellänge 100 m [328 ft]
MTBF 50.000 Stunden
Überspannungsschutz EN61000-4-2 (ESD) - 4 kV
EN61000-4-5 (Überspannung) - 4 kV
Umschalt-Architektur Teilstreckenschaltverfahren
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 3 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die Gesamterweiterungsentfernung ist häufig geringer aufgrund von Spannungsabfall bei der Stromleitung in den verbundenen Kabeln. Maximale Entfernung unterscheidet sich je nach Qualität der UTP-Kabel und der Umgebung.
Patents and Licenses Die folgenden Patente sind für dieses Produkt lizenziert. Diese Liste ist möglicherweise nicht vollständig.
• US-Patent Nr. 5,406,260 (abgelaufen)
• US-Patent Nr. 6,650,622
• US-Patent Nr. 7,457,250
• US-Patent Nr. 8,155,012
• US-Patent Nr. 8,902,760
• US-Patent Nr. 8,942,107
• US-Patent Nr. 9,019,838
• US-Patent Nr. 9,049,019
• US-Patentanmeldung Nr. 14/695,456
• US-Patentanmeldung Nr. 14/726,940
System- und Kabelanforderungen Wenn ein angeschlossenes Gerät nicht den PoE-Normen IEEE 802.3af oder IEEE 802.3at entspricht, versorgt der POEEXT2GAT diese angeschlossenen Geräte/Ethernetkabel nicht mit Strom.
Anzeiger
LED-Anzeiger 3 - Portlink/Aktivität
3 - PoE-Stromversorgung
Strom
Ausgangsspannung 52 ~ 56 DC
Mit Stromadapter PoE-betrieben
Stromverbrauch 3 W Max
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5~90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 77 mm [3 in]
Produktgewicht 239 g [8.4 oz]
Produkthöhe 2.7 cm [1.1 in]
Produktlänge 14 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 99 mm [3.9 in]
Package Length 16.9 cm [6.7 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 367 g [13 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gigabit-PoE-Extender
4 - Gummifüße
1 - Kurzanleitung
Auto-Negotiation Ja

Zertifikate

Verwandte Produkte

Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m
POEEXT1GAT
Gigabit PoE+ Extender - 802.3at/af - 100m

Skalieren Sie Ihre Power over Ethernet-Verbindung um 100 m, oder verbinden Sie bis zu vier Extender in Reihenschaltung für größere Entfernungen

181,99 € ohne USt
218,39 € mit USt
Gigabit Ethernet Netzwerk Extender Kit unmanaged über Koaxialkabel - 2.4km
EOC1110K
Gigabit Ethernet Netzwerk Extender Kit unmanaged über Koaxialkabel - 2.4km

Verlängern Sie ein Ethernet-Netzwerk über Koaxialkabel um bis zu 2,4km

463,99 € ohne USt
556,79 € mit USt

Zubehör