StarTech.com

10/100 Mbit/sLWL / Glasfaser Ethernet ST Medienkonverter - 2 km

Eine 10/100 Mbps Ethernetverbindung bis zu 2km über Multimodus ST-Faser konvertieren und verlängern

Produkt-ID: ET90110ST2

  • Unterstützt eigenständigen Betrieb oder die Installation in das Rackmount-Gehäuse ETCHS2U
  • Kostengünstige Möglichkeit zum Erweitern/Überbrücken von Netzwerken mit Faseroptikkabeln
  • Zu den erweiterten Funktionen gehören Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status und zwei Rahmenlängen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt eine maximale Länge des Faseroptikkabels von 2 km
  • Unterstützt Voll- oder Halbduplexbetrieb
  • Schnelle und einfache Installation, einfache Verwendung
101,99 € EUR ohne USt
122,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Max. Datenübertragungsrate 200 Mbit/s (Vollduplexmodus)
Max. Übertragungsentfernung 2 km (1.2 mi)
Wellenlänge 1310nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - Faseroptik ST Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 1.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.48 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 19.2
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 87 mm [3.4 in]
Produktgewicht 387 g [13.7 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 15.4 cm [6.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 757 g [26.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Faseroptik-Medienkonverter
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - Erdungsschraube
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör