StarTech.com

MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP40GPC1M

  • Bietet zuverlässige 40-Gbit/s-Verbindungen für 40GBase-T-konforme Netzwerke
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
165,99 € EUR ohne USt
199,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Kabeltyp Passive Copper Cable
Leistung
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 148 g [5.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Drahtstärke 30 AWG
Impedanz 100 Ohm
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 130 g [4.6 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Zertifikate

Verwandte Produkte

MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0.5 m
QSFP40GPC05M
MSA konform - QSFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0.5 m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

146,99 € ohne USt
176,39 € mit USt
MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 3m
QSFP40GPC3M
MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 3m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

187,99 € ohne USt
225,59 € mit USt
MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 5m
QSFP40GPC5M
MSA konform - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 5m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

233,99 € ohne USt
280,79 € mit USt