StarTech.com

Cisco SFP-10G-AOC3M kompatibel - SFP+ aktives optisches Kabel AOC- 3m

SFP+-Glasfaserkabel | 10 Gbps | AOC Fiber-Kabel | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP10GAOC3M

  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-10G-AOC3M
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
  • Hot-Swap-fähig
159,99 € EUR ohne USt
191,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 64 g [2.3 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.4 cm [12.8 in]
Package Width 24.7 cm [9.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 90 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Kabeltyp Active Optical Cable

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco SFP-10G-AOC5M kompatibel - SFP+ aktives optisches Kabel AOC - 5m
SFP10GAOC5M
Cisco SFP-10G-AOC5M kompatibel - SFP+ aktives optisches Kabel AOC - 5m

SFP+-Glasfaserkabel | 10 Gbps | AOC Fiber-Kabel | lebenslange Garantie

168,99 € ohne USt
202,79 € mit USt