StarTech.com

HP JD081C kompatibel - SFP+ -Direktanschlusskabel - 5m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: JG081CST

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP JG081C
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
127,99 € EUR ohne USt
153,59 € EUR mit USt

Überblick

Das JG081CST ist ein HP JG081C-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktverbindungskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit HP®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.

StarTech.com SFP-Kabel

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Anwendungen

Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken

Rack-interne und Rack-übergreifende Point-to-Point-Verbindungen für Netzwerkswitches oder Server

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 294 g [10.4 oz]
Produkthöhe 12 mm [0.5 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 311 g [11 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Compatible Brand HP
Kabeltyp Passive Copper Cable
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

HP J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m
J9281BST
HP J9281B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 1m

Kupfer-SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
HP J9283B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 3m
J9283BST
HP J9283B kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 3m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC passiv | lebenslange Garantie

68,99 € ohne USt
82,79 € mit USt
HP JD095C kompatibel - SFP+ - Direktverbindungskabel - 0,65m
JD095CST
HP JD095C kompatibel - SFP+ - Direktverbindungskabel - 0,65m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
HP JD096C kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 1,2m
JD096CST
HP JD096C kompatibel - SFP+ Direktverbindungskabel - 1,2m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
HP JD097C kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 3m
JD097CST
HP JD097C kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 3m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt
HP J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m
J9285BST
HP J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt