StarTech.com
Zukünftig

Dell EMC QSFP-40G-ESR4 kompatibles QSFP Transceiver-Modul – 40GBase-BIDI

40 Gbit/s | Multimode | LC | 150m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP-40G-SR4-S-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Cisco QSFP-40G-SR4-S
  • Für SFP+ Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
246,99 € EUR ohne USt
296,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 40.00 Gbps
Physische Eigenschaften
Produktbreite 122.000
Produktgewicht 37.500
Produkthöhe 8.500
Produktlänge 1.9 cm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 35.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
Versandgewicht (Verpackung) 60.000

Zertifikate