StarTech.com

HP 0231A0A6 kompatibles SFP+ Transceiver-Modul - 10GBase-SR

10 Gbit/s | Multimode | LC | 300m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: 0231A0A6-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit HP 0231A0A6
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
68,99 € EUR ohne USt
82,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Leistung
DDM Ja
Max. Datenübertragungsrate 10.31 Gbps
Stromverbrauch < 1.3W
Physische Eigenschaften
Produktbreite 58.400
Produktgewicht 20.000
Produkthöhe 13.700
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Transceiver
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex

Zertifikate