StarTech.com
Neu

Cisco SFP-10G-ZR-S kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBase-ZR

10 Gbit/s | Single Mode | LC | 80 km | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP10GSREMST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Dell EMC SFP-10G-SR
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
196,99 € EUR ohne USt
236,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Leistung
DDM Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Max. Datenübertragungsrate 10.00 Gbps
Max. Übertragungsentfernung 400 m (1312 ft.)
Stromverbrauch < 1W
Wellenlänge 850nm
Physische Eigenschaften
Produktbreite 58.400
Produktgewicht 30.000
Produkthöhe 12.600
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+ Transceiver

Zertifikate