StarTech.com

Juniper SFP-GE10KT14R13 kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000Base-BX10-D

1 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFPGE10KT3R5

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Juniper SFP-GE10KT13R15
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
157,99 € EUR ohne USt
189,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Leistung
DDM Ja
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
MTBF 3,713,222 hours
Wellenlänge 1310nmTx/1550nmRx
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP-Steckplatz Stecker Output
Steckverbinder B 1 - Fiber Optic LC Simplex Buchse Output
Physische Eigenschaften
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 72 g [2.5 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP Transceiver
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Max. Übertragungsentfernung 10 km (6.2 mi)

Zertifikate