StarTech.com
Neu

Brocade XG-SR kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10GBase-SR

10 Gbit/s | Multimode | LC | 300m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: XG-SR-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Brocade XG-SR
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
65,99 € EUR ohne USt
79,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Brocade®
Leistung
DDM Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
Strom
Stromverbrauch < 1.3W
Physische Eigenschaften
Produktbreite 58.400
Produktgewicht 20.000
Produkthöhe 12.600
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Transceiver

Zertifikate