StarTech.com
Neu

Extreme Networks 10050 kompatibles SFP Transceiver-Modul - 10/100/1000Base-TX

1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: 10050-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Extreme Networks 10050
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
67,99 € EUR ohne USt
81,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Extreme Networks®
Industrienormen IEEE 802.3 1000BASE-T
Leistung
DDM Nein
Faseroptiktyp Kupfer
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
MTBF 510,469,759 hours
Physische Eigenschaften
Produktbreite 68.000
Produktgewicht 15.000
Produkthöhe 13.800
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex

Zertifikate