StarTech.com
Neu

Palo Alto Networks GC kompatibles SFP Transceiver-Modul – 10/100/1000Base-TX

1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: CG-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Palo Alto Networks GC
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
68,99 € EUR ohne USt
82,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Palo Alto Networks®
Leistung
DDM Nein
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Physische Eigenschaften
Produktbreite 68.000
Produktgewicht 15.000
Produkthöhe 13.800
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex

Zertifikate