StarTech.com
Neu

Dell EMC SFP-1G-T kompatibles SFP Transceiver-Modul – 1000Base-T

1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP1GSXEMCST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Dell EMC SFP-1G-SX
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
57,99 € EUR ohne USt
69,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Leistung
DDM Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 550 m (1804 ft)
MTBF 53,972,659 hours
Wellenlänge 850nm
Physische Eigenschaften
Produktbreite 58.400
Produktgewicht 30.000
Produkthöhe 12.600
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP Transceiver

Zertifikate