Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)

Produkt-ID: US1GC30B

Verbindung mit einem Gigabit-Netzwerk über den USB-C-Anschluss an Ihrem Computer

Merkmale
  • Fügen Sie Ihrem Computer über die neueste USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Technologie und einen USB Type-C-Anschluss eine Gigabit Ethernet-Netzwerkverbindung hinzu

  • Geeignet für die neuesten MacBook, Chromebook Pixel™ und andere Laptops und Desktopcomputer mit einem USB-C-Anschluss

  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss

Mehr Merkmale . . .
  • Native Treiberunterstützung in Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1 für einfache Konfiguration

  • Strom direkt aus dem USB-Port.

  • Kompaktes, leichtes Design für maximale Mobilität

  • Unterstützt automatische Erkennung von 10/100/1000 Mbit/s

  • Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab

  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging

  • Checksum und Large Send Offload integriert

  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung

  • Unterstützung für Wake-on-LAN

  • Unterstützung für IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € mit USt

ID: US1GC30B

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Nun können Sie ganz einfach über den USB-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss Ihres Laptops oder Desktopcomputers eine Verbindung mit einem Gigabit-Netzwerk herstellen. Dieser Gigabit Ethernet (GbE)-Netzadapter bietet eine zuverlässige Netzwerkverbindung ohne Installation von Treibern. Sofort einsatzbereit - mit nativer Treiberunterstützung für eine schnelle Konfiguration.

Leistungsfähige Gigabit-Netzwerkverbindungen

Der USB-C™-Netzwerkadapter unterstützt volle Gigabit-Bandbreite durch Nutzung der Leistung von USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s). Sie können auf sehr große Dateien mit Gigabit-Geschwindigkeit über das Netzwerk zugreifen.

Native Treiberunterstützung erleichtert die Installation

Schnell einsatzbereit. Stecken sie den Adapter einfach in den USB-C-Anschluss des Laptops, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk her. Der Netzwerkadapter-Chipsatz bietet native Treiberunterstützung unter Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1.

Mühelose Verbindungen über USB-Type-C

Der USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Der Stecker ist umkehrbar, sodass Sie ihn in beliebiger Ausrichtung an Ihre Geräte anschließen können. So stecken Sie das Kabel immer richtig ein, ohne Frust oder das Risiko von Anschlussschäden.

Kompakt und leicht für perfekte Mobilität

Dieser USB-Gigabit-Netzwerkadapter ist der ideale Netzwerkadapter für Desktops bzw. das ideale Laptopzubehör. Er wird direkt über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass das Anschließen unterwegs ganz einfach ist.

Der US1GC30B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 to 10.13 VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only

Anwendungen
  • Fügen Sie einem USB-C-fähigen UltraBook™, Laptop oder Tablet eine kabelgebundene Netzwerkverbindung hinzu
  • Erweitern Sie Laptop oder Desktopcomputer mit Gigabit Ethernet-Fähigkeiten, ohne den Computer zu öffnen oder einen freien Erweiterungssteckplatz zu belegen
  • Verbinden Sie Ihren Laptop-PC mit einem Gigabit-Netzwerk - hervorragend für kleine Unternehmen und Heimbüros, Anwendungen im Abteilungsnetzwerk und Netzwerkspiele geeignet
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 1
Chipset-ID Realtek - RTL8153
Industrienormen IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Full-Duplex)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 to 10.13 VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Form Factor Befestigtes Kabel
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 210 mm [8.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 87 g [3.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-auf-GbE-Netzwerkadapter
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000S

USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) - Weiß
US1GC30W

USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) - Weiß

Fügen Sie Ihrem MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB Type-C einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.