StarTech.com

USB 3.0 Datentransferkabel für Mac und Windows

Übertragen Sie schnell und einfach alle Windows®- oder Mac-Dateien auf Ihren neuen Computer

Produkt-ID: USB3LINK

  • Übertragen Sie Dateien über USB 3.0 (5 Gbit/s) schnell von Ihrem alten Computer an Ihren neuen Computer
  • Umfassende Betriebssystemunterstützung, funktioniert mit Windows und Mac
  • Kompatibel mit Windows Easy Transfer- und PCLinq-Software für Migration auf eine neuere Version von Windows (einschließlich Windows 10 über PCLinq)
Sehen Sie mehr
  • PCLinq-Software für Datenübertragung in jede Richtung zwischen jedem kompatiblen OS
  • Software wird im Kabel gespeichert - weder CD noch Download erforderlich
  • Komfortable Kabellänge von 2 m
45,99 € EUR ohne USt
55,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Prolific - PL27A1
Ports 1
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
MTBF 500.000
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.7.5 bis 10.14

Hinweis: Die verfügbare PCLinq-Software ist erforderlich für Windows 10, 8.1 und Mac OS. In Windows 10 und 8.1 werden Kabel für die Easy-Transfer-Software von Windows nicht mehr von Microsoft unterstützt.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Link/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 24 mm [0.9 in]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.5 in]
Produktlänge 1.9 m [6.1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 128 g [4.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Übertragungskabel
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.7.5 bis 10.14

Hinweis: Die verfügbare PCLinq-Software ist erforderlich für Windows 10, 8.1 und Mac OS. In Windows 10 und 8.1 werden Kabel für die Easy-Transfer-Software von Windows nicht mehr von Microsoft unterstützt.

Zertifikate