StarTech.com

Industrieller 5 Port Ethernet Switch zur DIN-Schienen Montage

Erweitern Sie Ihre Netzwerkkonnektivität mit Hilfe dieses robusten, unverwalteten 10/100-Mbit/s-Switch

Produkt-ID: IES5102

  • Verbinden Sie bis zu 5 Ethernet-Geräte selbst in industriellen Umgebungen dank eines robusten IP30-bewerteten Switches
  • 12-48-V-DC-Klemmleisteneingang mit großer Reichweite
  • Einfache Installation dank einer integrierten DIN-Schienenhalterung
Sehen Sie mehr
  • Größerer Betriebstemperaturbereich, ideal für industrielle Umgebungen
  • Energie-effizientes Ethernet nach IEEE 802.3az
  • Unterstützt 10BaseT/100BaseTX und Vollduplex/Halbduplex-Auto Negotiation
  • Unterstützt IEEE 802.3x Datenflusssteuerung und Rückstau
  • Teilstreckenschaltverfahren
128,99 € EUR ohne USt
154,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Behördliche Genehmigungen EN61000-6-2
EN61000-6-4
EN61000-4-3 (Radiated RFI Standards)
EN61000-4-4 (Burst Standards)
EN61000-4-6 (Induced RFI Standards)
EN61000-4-8 (Magnetic Field Standards)
IEC60068-2-6 Fc (Vibration)
IEC60068-2-27 Ea (Shock)
Industrienormen IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3az (Energy-Efficient Ethernet)
IEEE 802.1P Quality of Service (QoS)
Ports 5
Schnittstelle RJ45 (10/100-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Flussregelung IEEE 802.3x Vollduplex
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 56 KB
Jumbo Frame Support Nein
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate 200-Mbit/s (Vollduplex)
Max. Kabellänge 100 m [328 ft]
MTBF 1.179.133 Stunden
Überspannungsschutz ESD: EN61000-4-2
Stoßspannung: EN61000-4-5
Umschalt-Architektur Store-and-Forward
Steckverbinder
Externe Ports 5 - RJ-45 Buchse
1 - Klemmleiste (3 Drähte)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
5 - Link/Aktivität
5 - Aktivität (100 Mbit/s)
Strom
Eingangsspannung 12 ~ 48 DC
Mit Stromadapter Klemmleiste
Stromverbrauch 2.12W Max
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 150 g [5.3 oz]
Produkthöhe 11 cm [4.3 in]
Produktlänge 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 79 mm [3.1 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 312 g [11 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5-Port-Ethernet-Switch (mit befestigter DIN-Schienenhalterung)
1 - Klemmleiste
1 - Anleitungs-CD
Auto-Negotiation Ja
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch -  Hutschienen- / Wandmontierbar
IES51000
5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar

Netzwerk von bis zu 5-Ethernet-Geräten über einen robusten, industriellen Gigabit-Ethernet-Switch - DIN-/Wandmontage

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt

Zubehör