StarTech.com

USB DVI KVM Verlängerung mit USB 2.0 und Audio - KVM Extender über Cat5 bis 500m

Verlängern Sie DVI-D- (oder HDMI-), USB- und Audio-Signale bis zu 500 m mit voller USB 2.0-Kompatibilität und -Geschwindigkeit.

Produkt-ID: SV565UTPDUA

  • Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis zu 1680 x 1050
  • 500 m Erweiterung der Reichweite über Kabel der Cat 5 oder höher (Cat 5e, Cat 6)
  • Unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 MBit/s)
Sehen Sie mehr
  • Kann mit einem einzelnen Computer verwendet oder an einen bestehenden KVM-Switch angeschlossen werden.
  • 3,5-mm-Audio und Mikrofon-Anschlüsse
  • Unterstützt bis zu 13 USB-Geräte und 4 Hub-Ebenen
1.437,99 € EUR ohne USt
1.725,59 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Mit dem USB 2.0 DVI KVM Console-Extender SV565UTPDUA mit Audio können Sie USB- und HD DVI-D-KVM oder PC in bis zu 500 m Entfernung über Kabel der Cat 5 (oder höher) bedienen, als befänden sie sich direkt vor Ihnen. Diese vielseitige KVM-Extender bietet 3 Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Ports, an die Sie Tastatur, Maus oder Peripheriegeräte anschließen können. Anders als andere Extender nutzt der SV565UTPDUA die vollen 480 MBit/s von USB 2.0 über große Entfernungen und unterstützt dabei externe Festplatten, USB-Speicher, Webcams und andere USB-Peripheriegeräte. Dieses Gerät unterstützt USB-Hubs für insgesamt maximal 13 USB-Verbindungen für echte PC-Steuerung wie bei lokaler Verbindung. Der DVI-D Console-Extender bietet High Definition-Video von bis zu 1680 x 1050 und unterstützt 3,5-mm-Audio/Mikrofonverbindungen. Durch Erweiterung über Cat 5-Kabel können Sie vorhandene Infrastrukturkabel nutzen und müssen keine Videokabel verlegen. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Eine kostengünstige und sichere Methode, die Hardwaremöglichkeiten auszubauen, indem bestehende Standard-KVM-Geräte in remote zugängliche Hardware verwandelt werden
  • DVI- und Audio-Unterstützung über große Entfernungen (500 m) für Erlebnisse mit hoher Auflösung, als ob Sie sich vor Ort befänden
  • Dank echter Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Ports können Festplatten, Webcams, USB-Hubs und andere Peripheriegeräte remote genutzt werden.

Anwendungen

Ideal zum Steuern eines PCs in Bereichen, wo Lüfter- oder Festplattengeräusche unerwünscht sind, z. B. in TV-Studios.

Steuern/Überwachen Sie einen Remote-Server von einer anspruchsvollen Umgebung aus, wo ein PC aufgrund von Wärme, Staub usw. nicht ordnungsgemäß funktionieren würde (Fabrik, Lagerhalle, Bergbau usw.).

Kann als Thin Client für Power User fungieren, die leistungsstarke Rackmount-Server als Desktop-Computer steuern.

Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum von einem Remote-Standort im selben Gebäude oder Gelände aus.

Steuern Sie remote Maschinen und Systeme zur Sicherheitsüberwachung.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DVI
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
DVI-Unterstützung Ja - Single Link
IP-Steuerung Nein
Max. Digitalauflösungen 1680x1050
Max. Übertragungsentfernung 500 m (1640 ft)
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - DVI-D (19-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB B (4-polig) Buchse
Hostanschlüsse 1 - DVI-D (19-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieses Produkt umfasst einen 5 V-Gleichstrom-Netzadapter für das lokale Gerät und einen 24 V-Gleichstrom-Netzadapter für das Remote-Gerät.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Lokal/Remote: Link (Grün), zeigt Link zwischen lokalem Gerät und Remote-Gerät
1 - Lokal/Remote: Status (Grün), zeigt Stromversorgung
1 - Lokal/Remote: USB (Grün/Gelb), zeigt USB-Daten oder Fehler
1 - Lokal/Remote: Video (Grün/Gelb), zeigt Videodaten/Anschluss oder Fehler
Strom
Ausgangsspannung 24/5 DC
Ausgangsstrom 3 A / 1 A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp C / M
Stromverbrauch 5.4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 112 mm [4.4 in]
Produktgewicht 400 g [14.1 oz]
Produkthöhe 30 mm [1.2 in]
Produkttiefe 175 mm [6.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [4.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokales Gerät
1 - Remote-Gerät
1 - 1,5 m DVI-D-Kabel
1 - 1,8 m USB-Kabel
2 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU)
1 - Benutzerhandbuch

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB DVI KVM Konseln Extender mit Seriell und Audio über Multimode Glasfaser (LWL) bis 2 km
SV565FXDUSA
USB DVI KVM Konseln Extender mit Seriell und Audio über Multimode Glasfaser (LWL) bis 2 km

Verlängern Sie DVI-D- (oder HDMI-)Video-, USB-, Audio- und serielle Signale auf bis zu 2 km über Glasfaser.

3.264,99 € ohne USt
3.917,99 € mit USt
USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel
SV565UTPUL
USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Steuern Sie eine KVM-Konsole oder einen Server aus einer Entfernung von bis zu 300 Metern.

577,99 € ohne USt
693,59 € mit USt

Zubehör