StarTech.com

2 Port DisplayPort KVM Switch - USB 2.0 - 4K 30Hz

Steuern Sie zwei DisplayPort-, USB-fähige PCs über ein einziges Peripheriegeräteset aus Monitor, Tastatur und Maus

Produkt-ID: SV231DPU2

  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K
  • Maximale Produktivität mit Multi-System-Zugriff
  • Mühelose Bedienung per Tastenkombination und Drucktasten-Wechsel (Tastenkombinationen werden nur unter Windows unterstützt)
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für 7.1 Digital Audio
  • Volle Plug and Play-Unterstützung mit USB-Tastaturen, Mäusen und angeschlossenen Peripheriegeräten
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840x2160 bei 30 Hz
  • Keine Treiber oder Software erforderlich.
  • Unterstützt DDC2B-Datendurchlauf
  • Funktioniert mit Mini DisplayPort-, HDMI- und DVI-Adaptern
125,99 € EUR ohne USt
151,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Nein
Industrienormen HDCP 2.2
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB
PC-Videotyp DisplayPort
Reihenschaltung Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Um die maximale Auflösung von 4K bei 30 Hz zu erzielen, werden eine Videoquelle und ein Display benötigt, die diese Auflösung unterstützen.
Switch-Befehle per Tastenkombination werden nur bei Verwendung von Windows-Computern unterstützt.
Audiospezifikationen 7.1 Digital Audio (je nach unterstützenden Displays und Videoquellen)
Breitbild unterstützt Ja
DVI-Unterstützung Ja - Dual Link
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Digitalauflösungen 4K - 3840 x 2160 @ 30Hz (supporting video source and display required)
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Video Revision DisplayPort 1.1
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
2 - USB B (4-polig) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Für Audio-Unterstützung muss das Display DisplayPort-Audio unterstützen, und Quelle und Display müssen über kompatible DisplayPort-Revisionen verfügen
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - LED Aktivität Port 1
1 - LED Aktivität Port 2
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.2 m [3.9 ft]
Produktbreite 82 mm [3.2 in]
Produktgewicht 346 g [12.2 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 177 mm [7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 888 g [31.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-DisplayPort-KVM-Switch
2 - 1,2 m DisplayPort-KVM-Kabel
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV231DPDDUA
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.

369,99 € ohne USt
443,99 € mit USt
2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
2 Port DisplayPort Dual Monitor KVM Switch - 4K 60Hz

Greifen Sie von einem einzelnen Arbeitsplatzrechner aus auf zwei Dual-Monitor-Computer und zwei gemeinsam genutzte USB-Peripheriegeräte zu

501,99 € ohne USt
602,39 € mit USt
2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio
SV231DPUA
2 Port DisplayPort USB KVM Switch - DisplayPort KVM Umschalter mit Audio

Steuern Sie zwei Computer über eine einzige Konsole mit hochauflösendem DisplayPort®-Video, USB-Tastatur, Maus und Audio.

292,99 € ohne USt
351,59 € mit USt
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
SV431DPUA
4 Port DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter

Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie einen DisplayPort-Monitor für vier HD-Multimedia-Systeme.

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt
4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
SV431DPU3A2
4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz

Steuern Sie vier DP-Computer mithilfe einer einzigen Konsole mit integriertem USB 3.0-Hub für die gemeinsame Nutzung von zusätzlichen Peripheriegeräten

566,99 € ohne USt
680,39 € mit USt
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200
SV211DPUA
2 Port USB DisplayPort KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200

Steuern Sie zwei DisplayPort®- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

125,99 € ohne USt
151,19 € mit USt

Zubehör