StarTech.com

1HE 19" Rackmount LCD Konsole - USB + PS/2

Zentrale Steuerung eines Servers oder KVM-Switches mit dieser 1U USB PS/2 rackmontierbaren LCD-Konsole

Produkt-ID: RKCONS1901EU

  • Helles 19-Zoll-Active Matrix-TFT-Display
  • Unterstützung für VGA-Videoeingang
  • Kompatibel mit USB- oder PS/2-PCs und KVMs
Sehen Sie mehr
  • Strapazierfähiges 1U-Rackmontagedesign
  • OSD-Funktion (On Screen Display) für LCD-Display
  • Sicherheitsfunktionen sind u. a. Anschlusssperre und automatisches Scannen
1.506,99 € EUR ohne USt
1.808,39 € EUR mit USt

Überblick

Die 1U-19-Zoll-Rackmontage-LCD-Konsole RKCONS1901EU bietet eine vollwertige Tastatur, Video und Maussteuerung und integriert sich sauber in nur 1U Rack-/Schrankplatz und somit vollständige KVM-Steuerung direkt von einem Server-Rack.

Wenn die strapazierfähige, kompakte 1U-Rackkonsole nicht verwendet wird, kann das Display wie bei einem Laptop heruntergeklappt und auf stabilen Montageschienen (im Lieferumfang) zurück in das Server-Rack geschoben werden. Die mitgelieferte Tastensperre bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene und trägt zur Reduzierung unbefugten Zugriffs auf die angeschlossenen Computer bei.

Für eine konsolidierte Steuerung von einem praktischen Ort aus kann die KVM-Rackkonsole an praktisch jeden KVM-Switch mit mehreren Anschlüssen angeschlossen werden, um mehrere Server/Computer zu steuern. Mit dieser skalierbaren KVM-Steuerlösuung können Sie basierend auf Funktion und Budget festlegen, welche Art von KVM-Switch verwendet wird.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Kompaktes 1U-Design erfordert 90% weniger Platz als eine standardmäßige schrankmontierte Tastatur, Monitor und Maus
  • Stabile Stahlkonstruktion und hochwertige Stahlschienen sorgen für eine lange wartungsfreie Nutzungsdauer und zuverlässige Steuerung Ihrer Geräte
  • Eine Tastensperre verhindert Zugriff auf die Tastatur oder das LCD-Tablett und sorgt für eine sichere Serververwaltungslösung durch Verhinderung von Zugriff auf kritische Geräte durch unbefugte Benutzer

Anwendungen

Zentrale Steuerung von Dutzenden von PCs und Servern bei Verwendung mit der optionalen KVM-Konsole

Verbesserung der internen Platzeffizienz von vorhandenen Schränken

Verwaltung von schrankmontierten Servern

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzeigegröße 19in
Audio Nein
Blendentyp Active Matrix-TFT-LCD
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp VGA
Schlüsselsperre Ja
Leistung
Bildschirmformat Standard (4:3)
Blickwinkel 176° (H), 170° (V)
Farbtiefe 24-Bit, 16,7 Mio. Farben (Truecolor)
Helligkeit 250 cd/m²
IP-Steuerung Nein
Kontrastverhältnis 1000:1
Max. Analogauflösungen 1280x1024(SXGA)@60Hz
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 60.000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Pixel Pitch-Unterstützung 0.294 x 0.294 mm
Portauswahlunterstützung Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Reaktionszeit 5ms
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Strom
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Mit Stromadapter International Power Cords
Stromverbrauch 48
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Strapazierfähiger Stahl
Max. Montagetiefe 800 mm [31.5 in]
Min. Montagetiefe 555 mm [21.9 in]
Produktbreite 480 mm [18.9 in]
Produktgewicht 13.7 kg [30.3 lb]
Produkthöhe 45 mm [1.8 in]
Produktlänge 575 mm [22.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 19.5 kg [43.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1U-LCD-Rackkonsolenschub
1 - Montageschienen - Satz
1 - Konsolen-Kabelsatz
1 - Netzkabel
1 - Schlüsselset
1 - Montageschrauben-Set
1 - Benutzerhandbuch
1 - Anleitung auf CD

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
OS independent; No software or drivers required

Zertifikate