StarTech.com

12HE Office Serverschrank 73,7 cm tief - Server Rack Gehäuse bis max. 800 Kg belastbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 12U Rack

Produkt-ID: RK1236BKF

  • Mehr Transparenz und Sicherheit dank einer Glastür
  • Einfacher Einbau von Geräten
  • Optimale Temperatur Ihrer Geräte dank passiver Kühlung
Sehen Sie mehr
  • Montieren Sie die Geräte mithilfe einer Deckplatte, in der quadratische Lüftungsöffnungen vorgesehen sind, in die Käfigmuttern passen, auf der Oberseite des Racks.
  • Einfache Montage bei der Installation für schnelle Bereitstellung
  • Montagebohrungen an Vorderseite und Seite für verschiedene Gerätearten
613,99 € EUR ohne USt
736,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Backdoor-Typ Stahlgeflecht
Besondere Funktionen Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Einfache Montage
Erdungsöse(n)
Stellfüße
U-Markierungen
Frontdoor-Typ Stahl mit Glasfenster
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Merkmale der Seitenwände Secure Key Lock with Removable Side Panels
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss mit abnehmbarer Vorderklappe
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Aluminium
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Merkmale der hinteren Klappe Sicherheitsschloss mit abnehmbarer hinterer Klappe
Product Measurements
Höhe mit Rollen 73.4 cm [28.9 in]
Interne Breite 60 cm [23.6 in]
Interne Tiefe 74 cm [29.1 in]
Max. Montagetiefe 74 cm [29.1 in]
Min. Montagetiefe 14 cm [5.5 in]
Produktbreite 60.3 cm [23.7 in]
Produktgewicht 43.5 kg [96.2 lb]
Produkthöhe 66.3 cm [26.1 in]
Produktlänge 90 cm [35.4 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 32.2 cm [12.7 in]
Package Length 97.4 cm [38.3 in]
Package Width 73.4 cm [28.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 52.6 kg [116.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 3 - Bodenplatte
2 - Seitenwand und Rahmen
1 - Deckplatte
4 - Querstrebe
8 - Kunststoffkantenschutz
4 - Rollen
2 - Schlüsselsets
4 - Stellfüße
20 - M6-Käfigmuttern
20 - M6-Schrauben
2 - Innensechskantschlüssel
1 - Montage-Schraubenset

Zertifikate

Verwandte Produkte

Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
RK2236BKF
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.

998,99 € ohne USt
1.198,79 € mit USt
25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen
RK2536BKF
25HE Zerlegbares Server Rack/ -Schrank mit Rollen

Einfacher Transport und schnelle Montage des sicheren 25U-Server-Rack-Schranks

1.124,99 € ohne USt
1.349,99 € mit USt
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen
4POSTRACK12
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack

407,99 € ohne USt
489,59 € mit USt
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
4POSTRACK25
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar

Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack

587,99 € ohne USt
705,59 € mit USt
8HE 19
RK812WALLO
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief

Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage

161,99 € ohne USt
194,39 € mit USt

Zubehör