StarTech.com

12 HE offenes 19" Server Rack mit Scharnier - 55cm tief

Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkausstattung mit Scharnierdesign für einfachen Zugang und einfache Wartung an der Wand

Produkt-ID: RK1219WALLOH

  • 12U-Wandmontage-Rack, mit Scharnier
  • Design mit Scharnier für einfachen Zugang zu rückwärtigen Panels
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
Sehen Sie mehr
  • Alle für die Rack-Montage benötigten Schrauben/Muttern sind im Lieferumfang enthalten
  • Offenes Design ermöglicht zusätzliche Luftzirkulation
  • 4-Pfosten-Design für zusätzliche Stabilität
  • Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem SPCC-Stahl
414,99 € EUR ohne USt
497,99 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Das 12U 22-Zoll offene Server-Rack mit Scharnier zur Wandmontage RK1219WALLOH ermöglicht die Montage Ihrer (19 Zoll breiten) Server, A/V- oder Netzwerkgeräte und bietet ein Rackdesign mit Scharnier, wodurch der gesamte Rahmen für eine einfache Installation und Wartung der Geräte geöffnet werden kann.

Das 12U-Wandmontage-Rack verfügt über ein 4-Pfosten-Design zur zusätzlichen Abstützung Ihrer Geräte für eine maximale Traglast von 63 kg. Das offene Server-Rack zur Wandmontage besteht aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl für hohe Stützfestigkeit und Strapazierbarkeit, ermöglicht eine maximale Luftzirkulation und wird komplett mit allen Rack-Schrauben und Käfigschrauben, die für die Montage der Geräte benötigt werden, geliefert, sodass sie nicht separat erworben werden müssen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Der StarTech.com-Vorteil

  • Design mit Scharnier zum Öffnen für einfache Installation und Wartung von Geräten
  • Im Lieferumfang sind alle Hardwarekomponenten enthalten, die zum Einbau der Geräte benötigt werden
  • Offene Racks ermöglichen einen maximalen Luftaustausch und sorgen dadurch für niedrigere Betriebstemperaturen und demzufolge für den reibungslosen Betrieb und eine längere Lebensdauer

Anwendungen

Bestens geeignet für den Einbau von Netzwerk-Switches hoch oben an der Wand in Zweigstellenbüros, Lagerhäusern und Großmärkten

Ideal für kleine und mittlere Betriebe mit kleineren, im gesamten Unternehmen verteilten Rack-Lösungen

Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
EIA RS310-D
Kabelmanagement Nein
Ladder Offset 18 mm [0.7 in]
Ladder Type L-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - 10-32
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
Rollen Nein
Schlüsselsperre Nein
Tools Included Nein
U Markings Nein
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 63.4 kg [140 lb]
Physische Eigenschaften
Externe Breite 556 mm [21.9 in]
Externe Höhe 647 mm [25.5 in]
Externe Tiefe 600 mm [23.6 in]
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Interne Tiefe 505 mm [19.9 in]
Produktbreite 556 mm [21.9 in]
Produktgewicht 18 kg [39.9 lb]
Produkthöhe 647 mm [25.5 in]
Produktlänge 600 mm [23.6 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung Nein
Versandgewicht (Verpackung) 20.5 kg [45.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandmontage-Rack, mit Scharnier
48 - #10-32 UNF-Blendenschrauben
48 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage
RK819SIDEM
8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage

Montieren Sie Server und Netzwerkgeräte an der Wand dank Seitenmontage für problemlosen Zugang zu den Kabeln an der Rückseite

488,99 € ohne USt
586,79 € mit USt
8HE 19
RK812WALLOA
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - Tiefenverstellbar

Montieren Sie Ihre Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte und passen Sie einfach die Tiefe an

228,99 € ohne USt
274,79 € mit USt
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
RK1219SIDEM
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage

Montieren Sie Ihren Server oder Ihr Netzwerk-Equipment seitlich an der Wand, für einfacheren Zugriff

527,99 € ohne USt
633,59 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads