StarTech.com

Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE

Befestigen Sie bis zu 30cm (12 Zoll) tiefe Geräte, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches, an der Wand

Produkt-ID: WALLMNT12

  • Steigern Sie die Effizienz in Ihrem Büro oder Serverraum, indem Sie flache Geräte an der Wand befestigen
  • Solide Installation geschäftskritischer Geräte in massivem Stahl-Design
  • Müheloser Aufbau dank Montagebohrungen für Wandmontage im Abstand von 30,64cm (16 Zoll), passend zum Standard-Trockenbau-Ständerwerk
Sehen Sie mehr
  • Käfigmuttern und Schrauben im Lieferumfang enthalten
  • Kabel-Management über Zugangsdeckel an der Rückseite
  • 12U Wandmontage-Design
134,99 € EUR ohne USt
161,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Besondere Funktionen Wird vollständig montiert geliefert
Wandaufhängung möglich
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 56.7 kg [125.3 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Product Measurements
Max. Montagetiefe 34.3 cm [13.5 in]
Produktbreite 49.9 cm [19.6 in]
Produktgewicht 8.7 kg [19.2 lb]
Produkthöhe 54.1 cm [21.3 in]
Produktlänge 35 cm [13.8 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 56.7 cm [22.3 in]
Package Length 53 cm [20.9 in]
Package Width 38.3 cm [15.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 10.9 kg [24.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandmontagehalterung
36 - M5-Käfigmuttern
36 - M5-Schrauben
1 - M6 K-Muttern
6 - Holzschrauben
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel
WALLMOUNT6
6HE 30cm tiefe Wandhalterung für Patchpanel

Befestigen Sie Netzwerk-Geräte und flache rackmontierbare Geräte mit diesem 6U Rack für Wandmontage.

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE
WALLMOUNT8
Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 8HE

Befestigen Sie bis zu 30cm (12 Zoll) tiefe Geräte, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches, an der Wand

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt

Zubehör