Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.
Produkt-ID: WALLMOUNTH1
- Robuste Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl
- 1U-Gehäusehöhe
- Klappbare Seitenblende für einfachen Zugang zu den Geräten
- Höchstlast 8 kg
- Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das klappbare 1U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech für Patchpanels WALLMOUNTH1 ist 10 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-Netzwerkgeräte.
Der Patchpanel-Wandhalter ist ausklappbar und bietet so einfachen Zugriff auf Konfigurationsknöpfe, Anschlüsse und Kabel. Die Wandmontagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen.
Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Die klappbare Seitenblende ermöglicht einfachen Zugang zur Rückseite der montierten Geräte für einfache Einstellungen.
Anwendungen
Wandmontage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Rackmount-Geräten
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931249 | |
UPC Code | 065030783507 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Frontdoor-Typ | Offen | |
Industrienormen | EIA-310-D | |
Kabelmanagement | Nein | |
Ladder Type | L-Shape | |
Lüfter | Nein | |
Mounting Holes | Square | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 4 - M6 | |
Rack-Typ | 2-Pfosten | |
Rahmentyp | Open Frame | |
Rollen | Nein | |
Tools Included | Nein | |
U Markings | Nein | |
U-Höhe | 1U | |
Wandmontierbar | Ja | |
Leistung | ||
Weight Capacity (Stationary) | 8 kg [17.7 lb] | |
Physische Eigenschaften | ||
Externe Breite | 501 mm [19.7 in] | |
Externe Höhe | 44 mm [1.7 in] | |
Externe Tiefe | 152 mm [6 in] | |
Farbe | Schwarz | |
Gehäusestärke | 2 mm [0.1 in] | |
Gehäusetyp | Stahl | |
Min. Montagetiefe | 152 mm [6 in] | |
Produktbreite | 501 mm [19.7 in] | |
Produkthöhe | 44 mm [1.7 in] | |
Produktlänge | 152 mm [6 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Flache Verpackung | Nein | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0.5 kg [1.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Wandmontage-Rack | |
4 - M6-Schrauben | ||
4 - M6-Käfigmuttern | ||
1 - Kunststoffunterlegscheiben | ||
2 - Wandschrauben | ||
2 - Kunststoffanker |
Zubehör
M6 Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M6 Käfigmuttern - 100er Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M5 Käfigmutter - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M6 Käfigmutter - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.
M5 Käfigmuttern - 100er Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M5 Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Diese hochwertigen M6x12-mm-Schrauben und Käfigmuttern erleichtern die Montage von Geräten im Server-Rack oder -Schrank
M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
Diese hochwertigen M6x12-mm-Schrauben und Käfigmuttern erleichtern die Montage von Geräten im Server-Rack oder -Schrank
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.
M5 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M6 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M6 x 12mm - Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.