StarTech.com

2 Post Server Rack mit Rollen - 42HE

Bewahren Sie Ihre Geräte für Mobilität in diesem stabilen Stahl-Rack mit Rollen auf

Produkt-ID: 2POSTRACK42

  • Maximale Mobilität dank vier drehbarer Rollen für einfachen Transport
  • Umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Rack-Montage-Geräten dank quadratischer Montageöffnungen und einer 2-Pfosten-Bauweise mit offenem Rahmen.
  • Überragende Strapazierfähigkeit und Stabilität dank Vollstahlkonstruktion
Sehen Sie mehr
  • 42U-Montageplatz
  • Montieren Sie standardmäßige Netzwerkgeräte mithilfe von standardmäßigen Käfigmuttern und Schrauben
  • Einfache Montage bei der Installation für schnelle Bereitstellung
294,99 € EUR ohne USt
353,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Besondere Funktionen Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Einfache Montage
U-Markierungen
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil C-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 42U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 300 kg [663 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Höhe mit Rollen 207.9 cm [81.9 in]
Produktbreite 59.7 cm [23.5 in]
Produktgewicht 23.6 kg [52.1 lb]
Produkthöhe 200.8 cm [79.1 in]
Produktlänge 60 cm [23.6 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 17.1 cm [6.7 in]
Package Length 2.1 m [6.7 ft]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 29.9 kg [66.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Untere Stützbalken
2 - Vertikale Schienen
2 - Horizontale Schienen
2 - Winkelstützbalken
2 - 2-Zoll-Schwerlastrollen
2 - 2-Zoll-Schwerlastrollen mit Sperre
30 - M6-Schrauben
20 - M6-Muttern
16 - M6-Rollenschrauben
32 - M6-Käfigmuttern
32 - M6-Rackschrauben
32 - Kunststoffunterlegscheiben
1 - Sechskantschlüssel 4 mm
1 - Kurzanleitung für Installation

Zertifikate

Zubehör