StarTech.com

Server Rack Schrank - 78cm tiefes Gehäuse - 24 HE

Sichere Unterbringung von Servern, Netzwerk- und Telekommunikations-Geräten in einem 24-HE-Server- oder Netzwerkschrank

Produkt-ID: RK2433BKM

  • Leichter Einbau von Rackmontage-Geräten
  • Sicherheit für Ihre Einbaugeräte durch verschließbare Türen
  • Optimale Temperatur Ihrer Geräte dank passiver Kühlung
Sehen Sie mehr
  • Montieren Sie die Geräte mithilfe einer Deckplatte, in der quadratische Lüftungsöffnungen vorgesehen sind, in die Käfigmuttern passen, auf der Oberseite des Racks.
  • Montagebohrungen an Vorderseite und Seite für verschiedene Gerätearten
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
1.114,99 € EUR ohne USt
1.337,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Backdoor-Typ Stahlgeflecht
Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen
Integrierte Kabelführung
Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Erdungsöse(n)
Stellfüße
Wird vollständig montiert geliefert
U-Markierungen
Frontdoor-Typ Stahlgeflecht
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Kühlungsoptionen Four Optional Fans: 120 mm
Merkmale der Seitenwände Secure Key Lock with Removable Side Panels
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Montageschienenprofil L-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Stahlgeflecht
U-Höhe 24U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Merkmale der hinteren Klappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer hinterer Klappe
Product Measurements
Höhe mit Rollen 123.6 cm [48.7 in]
Interne Breite 60 cm [23.6 in]
Interne Tiefe 84.8 cm [33.4 in]
Max. Montagetiefe 76.2 cm [30 in]
Min. Montagetiefe 6.4 cm [2.5 in]
Produktbreite 60 cm [23.6 in]
Produktgewicht 65.3 kg [144.4 lb]
Produkthöhe 117.2 cm [46.1 in]
Produktlänge 85.2 cm [33.5 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 1.4 m [4.5 ft]
Package Length 90.8 cm [35.7 in]
Package Width 63.9 cm [25.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 73.5 kg [162.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m Klettverschluss
1 - Festes Fach, 1 HE
1 - Gehäuseschrank
100 - M6-Käfigmuttern
100 - M6-Schrauben
2 - Seitenwandschlüssel
2 - Türschlüssel

Zertifikate

Zubehör