StarTech.com

25HE Server Rack - 94cm tief

Sichere Unterbringung von Servern, Netzwerk- und Telekommunikations-Geräten in diesem Server- oder Netzwerkschrank

Produkt-ID: RK2537BKM

  • Einfache Installation Ihrer Geräte mit zwei mitgelieferten werkzeuglosen 0U-Einbauleisten
  • Sicherheit für Ihre Einbaugeräte durch verschließbare Türen
  • Montagebohrungen an Vorderseite und Seite für verschiedene Gerätearten
Sehen Sie mehr
  • Müheloses Kabel-Management dank des mitgelieferten Klettverschluss-Kabelbinders
  • Optimale Temperatur Ihrer Geräte dank passiver Kühlung
  • Einstellbare Montageschienen
  • 100 x M6-Schrauben und Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten
1.373,99 € EUR ohne USt
1.648,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen
Integrierte Anreihungsvorrichtungen
Integrierte Kabelführung
Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
Erdungsöse(n)
Stellfüße
Wird vollständig montiert geliefert
U-Markierungen
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 4-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
U-Höhe 25U
Wandmontierbar Nein
Leistung
Weight Capacity (Rolling) 1050 kg [2320.5 lb]
Weight Capacity (Stationary) 1500 kg [3315 lb]
Physische Eigenschaften
Backdoor-Typ Stahlgeflecht
Farbe Schwarz
Frontdoor-Typ Stahlgeflecht
Merkmale der hinteren Klappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer hinterer Klappe
Merkmale der Seitenwände Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss mit abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp Stahl
Product Measurements
Höhe mit Rollen 123.9 cm [48.8 in]
Interne Breite 60.1 cm [23.7 in]
Interne Tiefe 107.4 cm [42.3 in]
Max. Montagetiefe 89.3 cm [35.2 in]
Min. Montagetiefe 18 cm [7.1 in]
Produktbreite 60.4 cm [23.8 in]
Produktgewicht 81.8 kg [180.8 lb]
Produkthöhe 120 cm [47.2 in]
Produktlänge 107.8 cm [42.4 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 1.4 m [4.8 ft]
Package Length 1.2 m [3.8 ft]
Package Width 68 cm [26.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 114.3 kg [252.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rack Server Gehäuse
104 - M6-Käfigmuttern
104 - M6-Schrauben
104 - Unterlegscheiben aus Kunststoff
2 - Schlüssel
1 - Sechskantschlüssel
1 - 3,0 m Klettverschlussband
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Zubehör