StarTech.com

8HE vertikaler Serverschrank - 76cm tief

Montieren Sie Ihre Server- oder Netzwerkgeräte vertikal in diesem Netzwerkschrank mit 8HE

Produkt-ID: RK830WALVS

  • Gesamtlastkapazität von 90,7 kg
  • Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren Server vertikal an der Wand montieren
  • Zusätzlich 2 HE Platz für Switches und Patchkabel
Sehen Sie mehr
  • Sicherheit für Ihre Geräte durch verschließbare Tür und Zugangsdeckel
  • Vollständig zusammengebaut inklusive aller erforderlichen Hardware zur Geräteeinrichtung für einfache Installation
  • Bietet 8 HE Stauraum
599,99 € EUR ohne USt
719,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Besondere Funktionen Einstellbare Montageschienen
Verschließbare Klappe oben
Wird vollständig montiert geliefert
Wandaufhängung möglich
Frontdoor-Typ Stahl
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Kühlungsoptionen Zwei optionale Lüfter: 120 mm
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Montageschienenprofil C-Shape
Mounting Hole Types Gewindebohrung
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Geschlossener Schrank
Seitenblendentyp Stahl
U-Höhe 8U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Product Measurements
Interne Breite 64.2 cm [25.3 in]
Interne Tiefe 37.6 cm [14.8 in]
Max. Montagetiefe 76 cm [29.9 in]
Produktbreite 64.4 cm [25.4 in]
Produktgewicht 36.5 kg [80.7 lb]
Produkthöhe 94.1 cm [37 in]
Produktlänge 38.3 cm [15.1 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein
Package Height 1 m [3.3 ft]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 72 cm [28.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 39 kg [86.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandmontage-Rack
2 - Türschlüssel
2 - Tasten auf der Vorderseite
32 - 12-24 Schrauben
32 - Kunststoffunterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate