StarTech.com

2 HE Fest montierter Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 68 Kg - 40 cm Tief

Fügen Sie nahezu jedem standardmäßigen Servergehäuse mit 2 Säulen für mittige Montage ein festes Schwerlastbord hinzu

Produkt-ID: CABSHF2POST

  • 2U, 2-Pfosten Rackfach
  • Passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-2-Pfosten-Racks
  • 1,6 mm kalt gewalzter SPCC-Stahl
Sehen Sie mehr
  • Design für mittige Befestigung
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
102,99 € EUR ohne USt
123,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelmanagement Nein
Montageoptionen Mittige Montage
U-Höhe 2U
Leistung
Weight Capacity (Stationary) 67.9 kg [150 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 1.6 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Stahl
Max. Montagetiefe 152.4 mm [6 in]
Min. Montagetiefe 76.2 mm [3 in]
Produktgewicht 4.3 kg [9.4 lb]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 5.3 kg [11.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2U mittige Montage für 2-Pfosten Rackfach
4 - Halterungen
8 - #10-32 UNF, 3/8-Zoll L-Schrauben
8 - #10-32 UNF, 5/8-Zoll L-Blenden-Schrauben
8 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
8 - #10-32 UNF-Muttern
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 HE Fest montierter Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 68 Kg - 55 cm Tief
CABSHF2POSTV
2 HE Fest montierter Schwerlast Fachboden für Server Rack/ Schrank bis 68 Kg - 55 cm Tief

Fügen Sie nahezu jedem standardmäßigen Servergehäuse mit 2 Säulen für mittige Montage ein belüftetes Schwerlastbord hinzu

117,99 € ohne USt
141,59 € mit USt
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet
CABSHELFV
2 HE Universal Server Rack/ Schrank Fachboden bis 22 Kg - 40 cm Tief - belüftet

Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -schrank ein robustes, belüftetes Bord hinzu

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
1HE Universal 19
CABSHELF1U
1HE Universal 19" Server Rack Fachboden - max. 15 kg

Fügen Sie jedem 19" Server-Rack oder -Schrank ein robustes 1U Regal hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt

Zubehör