StarTech.com

1 HE 19" horizontales Kabel Management Panel

Organisieren Sie horizontale und vertikale Kabel mithilfe dieser Kombinationsblende mit Fingerkanälen und D-Ring-Haken

Produkt-ID: CMPNL1UC

  • Eine effektive Kabelführungslösung, die 1U Rack-Platz benötigt
  • Kombination von horizontalen Fingerkanälen und vertikalen oder horizontalen großen D-Ring-Haken
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
Sehen Sie mehr
  • Wird in ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Server-Rack montiert
  • Einteiliges Führungssystem für Kabelführung an Vorderseite und Rückseite
  • Ordnet und führt Kabel zu 12 feststellbaren Klemmen an der Rückseite
  • Hochwertige Stahlkonstruktion
105,99 € EUR ohne USt
127,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Montageoptionen Front and Rear Mount
Orientierung Horizontal
U-Höhe 1U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 10.2 cm [4 in]
Produktgewicht 819.9 g [28.9 oz]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produktlänge 51 cm [20.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 56.8 cm [22.4 in]
Package Width 13.2 cm [5.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1U-Kombi-Kabelführung
4 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
4 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
4 - 5/8-Zoll #12-24 UNC-Schrauben
4 - #12-24 UNC-Käfigmuttern
12 - Kabelklemmen
1 - Anleitung

Zertifikate