StarTech.com

Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 20U oder mehr

Produkt-ID: CMVER20UF

  • Erhöhen Sie die Übersichtlichkeit im Rack mit einem vertikalen Kabelordner mit Kabelkanälen
  • Fördern Sie die passive Kühlung im Rack durch Führung der Kabel für bessere Luftzirkulation
  • Verbessern Sie den Zugang im Rack, indem Sie die Kabel für mühelose Wartung organisieren
Sehen Sie mehr
  • Höhe: 90 cm, verbraucht aber bei der Montage keinen Platz des Racks
  • Kabelordner ist vertikal an der Innenseite Ihres Racks befestigt und führt Kabel zwischen Geräten
  • Schützen Sie Ihre Geräte vor Schäden durch plötzlich gestraffte Kabel
82,99 € EUR ohne USt
99,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Montageoptionen Front and Rear Mount
Orientierung Vertical
Rahmentyp Stahl und Kunststoff
U-Höhe 20U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 85.2 cm [33.6 in]
Produktgewicht 2.3 kg [5 lb]
Produkthöhe 7.3 cm [2.9 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.8 cm [5 in]
Package Length 94.5 cm [37.2 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.8 kg [6.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Vertikaler Kabelordner
4 - M5-Käfigmuttern
4 - M5-Schrauben für Montagekäfig
2 - M4-Muttern
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
CMVER20UD
Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 20U oder mehr

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
CMVER40UF
Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 40U oder mehr

144,99 € ohne USt
173,99 € mit USt
Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 1,8m
CMVER40UD
Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 1,8m

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 40U oder mehr

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt