Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com8 Port Rackmount PDU mit C13 Anschlüssen - 16 A - 3m Stromkabel (CEE7/7) - 1HE
Fügen Sie mit diesem Leistungsverteiler acht C13-Steckdosen zu Ihrem Server-Rack hinzu
Produkt-ID: PDU08C13EU
- Sorgen Sie für mühelose Installation mit einem EIA-310D-konformen Leistungsverteiler für eine Rack-Einheit (1U)
- Erreichen Sie weitgehende Gerätekompatibilität dank eines Leistungsverteilers mit C13-Ausgängen
- 3 m C19-zu-CEE7/7-Stromkabel im Lieferumfang enthalten
- Schützen Sie Ihre Geräte mit dem dualen Leistungstrennschalter, der in diesen Leistungsverteiler eingebaut ist
- Solides Stahlgehäuse garantiert Langlebigkeit
- 1U Rack-Montage-Design
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Installieren Sie diesen Leistungsverteiler für Rackeinbau mit acht C13-Ausgängen auf einer Rack-Einheit (1U), um Ihre Einbaugeräte mit Strom zu versorgen. Der Leistungsverteiler bietet 16 Ampere Strom, der über die acht Ausgänge verteilt wird.
Elegante, professionelle Installation
Im Gegensatz zu anderen Lösungen zur Stromversorgung im Rack, die - wenn überhaupt - nur umständlich eingebaut werden können, ist dieser Leistungsverteiler für Rackeinbau EIA-310D-konform. Dies garantiert die sichere und ordentliche Installation in jedem beliebigen 19"-Rack, in dem eine Rack-Einheit (1U) Platz zur Verfügung steht. Damit Ihnen alles zur Verfügung steht, was Ihnen Zeit und Mühe erspart, sind Montageschrauben und Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten.
Flexible Lösung zur Stromversorgung
Für maximale Kompatibilität mit Ihren Geräten bietet dieser Leistungsverteiler C13-Ausgänge, die perfekt für viele weltweit vertriebene Geräte sind, darunter IT-Geräte, Bürotechnik, Messinstrumente und medizinische Geräte. Dank der insgesamt acht C13-Ausgänge kann der Leistungsverteiler zudem den Strom in Ihrem gesamten Rack verteilen.
Schützt Ihre Geräte
Im Fall von plötzlichen Überspannungen, die während eines Stromausfalls oder bei anderen Anomalien auftreten können, bewahrt dieser Leistungsverteiler Ihre Geräte dank eines eingebauten dualen Leistungstrennschalters vor kostspieligen Schäden, sodass der Schutz Ihrer Geräte gewährleistet ist.
Für maximale Lebensdauer in jeder beliebigen Umgebung besteht das Gehäuse dieses Leistungsverteilers aus robustem Stahl.
Der PDU08C13EU wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Anwendungen
Fügen Sie Ihrem Server-Rack acht leicht zugängliche Steckdosen hinzu
Versorgen Sie Ihre Einbaugeräte mit C13-Netzsteckern mit Strom
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933995 | |
UPC Code | 065030866972 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Einbaufähig | Ja | |
Form Factor | Horizontal | |
Steckdosenkompatibilität | 8 | |
Leistung | ||
Allgemeine Spezifikationen | 3600 Joule | |
Einphasiger Stromadapter | ||
3 m C19-zu-CEE7/7 | ||
Behördlich herabgesetzter Eingangsstrom (Nordamerika) | 16A | |
Belastbarkeit | 3840 VA | |
Max. Ausgangsspannung | 240V | |
Max. Eingangsstrom pro Phase | 16A | |
Max. Gesamtstromaufnahme pro Phase | 16A | |
Nominale Ausgangsspannung | 110V - 240V | |
Nominale Eingangsspannung | 110V - 240V | |
Steckverbinder | ||
Ausgangssteckverbinder | 8 - IEC C13 (10A, 3 conductor) Power Receptacle Steckdose Output | |
Eingangssteckverbinder | 1 - IEC C20 (16A, 3 conductor) Power Stecker Input | |
Strom | ||
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 480 mm [18.9 in] | |
Produktgewicht | 2.2 kg [4.9 lb] | |
Produkthöhe | 44 mm [1.7 in] | |
Produktlänge | 100 mm [3.9 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 2.2 kg [4.9 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Rack-PDU | |
1 - 3 m C19-zu-CEE7/7-Stromkabel | ||
4 - M5-Schrauben | ||
4 - M5-Käfigmuttern | ||
1 - Anleitung |
Verwandte Produkte
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.
Zubehör
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.