StarTech.com

Schreibtisch-Monitorhalterung

VESA-Monitorhalterung | Tischhalterung | Für bis zu 34 Zoll Bildschirme

Produkt-ID: ARMPIVOT

  • Montieren Sie einen VESA-kompatiblen (75 x 75, 100 x 100) 12 Zoll- bis 34 Zoll-Flachbildschirm, gekrümmt oder extra breit, mit einem Maximalgewicht von 14 kg
  • Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 45,2 cm).
  • Verstellbarer Monitorarm mit mehreren Einstellmöglichkeiten für Position/Blickwinkel
Sehen Sie mehr
  • Neigungswinkel von +90 / -5 Grad für einen optimalen Betrachtungswinkel
  • 360° Drehung um die Stütze
94,99 € EUR ohne USt
113,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 10 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Nein
Montageoptionen Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
Stärke der Montageoberfläche Schreibtischklemme: Tischdicke 20-100 mm
Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 20-50 mm
Durchführungslochgröße: 10-60 mm
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Gewichtskapazität 14 kg [30.9 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 34"
Neigung +90° / -15°
Schwenkung/Drehung 360° Drehung um die Stütze
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die Halterung unterstützt Monitore bis zu einer Größe von 34 Zoll, einschließlich Flachbildschirme, geschwungene und extra breite Bildschirme mit einem maximalem Gewicht von 14 kg. Die Halterung unterstützt extra breite Displays im Hochformat mit einer maximalen Breite von 50,8 cm.
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 0 mm [0 in]
Produktgewicht 2 kg [4.4 lb]
Produkthöhe 0 mm [0 in]
Produktlänge 0 mm [0 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 54.8 cm [21.6 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.6 kg [5.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Stütze
1 - Monitorhalter
1 - Große Schraubzwinge
1 - Kleine Schraubzwinge
1 - Handschraube
1 - Druckplatte
4 - Flügelschraube
4 - M6x12mm-Kreuzschlitzschrauben
4 - M5x14mm-Sechskantschrauben
1 - M4x15mm-Kreuzschlitzschraube
1 - Runde Aufsatz-Unterlegscheibe
1 - Flache runde Unterlegscheibe
1 - Kabelklammer
1 - EVA-Polsterung
1 - M3-Innensechskantschlüssel (2,5-mm)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar
ARMUNONB
Monitorarm - Laptopständer - One-Touch Höhenverstellbar

Positionieren Sie den Laptop oder Monitor erhöht über dem Schreibtisch, um einen Arbeitsplatz mit zwei Displays zu schaffen und die Produktivität zu steigern

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung
ARMSLIM
Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung

VESA-Monitorhalterung | Tischhalterung | Schlankes Profil | Für bis zu 34 Zoll Bildschirme

174,99 € ohne USt
209,99 € mit USt
Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung
ARMPIVOTE
Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung

VESA-Monitorhalterung | Tischhalterung | Höhenverstellbar | Für bis zu 34 Zoll Bildschirme

98,99 € ohne USt
118,79 € mit USt
Monitorständer mit Kabelhalter
ARMPIVSTND
Monitorständer mit Kabelhalter

VESA-Monitorhalterung | Funktioniert mit iMac / Apple Cinema / Thunderbolt Displays | Bis zu 34 Zoll Bildschirme

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt

Zubehör