StarTech.com
Zukünftig

Halterung für Dockingstation - Stahl

Wandmontage oder Unter-Tisch-Montageplatte | Für kompatible StarTech.com Docks und Hubs

Produkt-ID: SSPMSUDWM

  • Sparen Sie Platz, indem Sie Ihre Dockingstation oder Ihren USB-Hub von StarTech.com an der Wand, unter Ihrem Schreibtisch oder auf einer anderen festen Oberfläche montieren
  • Montagesatz für Dockingstation und Hub einschließlich Montageplatte und Schrauben
  • Robuste Konstruktion aus robustem Stahl der Stärke 10 (3,3 mm dick)
  • TAA-konform
29,99 € EUR ohne USt
35,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 180 g [6.4 oz]
Produkthöhe 3.3 mm [0.1 in]
Produktlänge 120 mm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.000
Package Length 225.000
Package Width 125.000
Versandgewicht (Verpackung) 186.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Befestigung für Dockingstation
4 - Versenkte Schrauben (M3 x 5 mm)
4 - Holzschrauben (#5-20 x 5/8")
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Halterung für Dockingstation - VESA-kompatibel - Stahl
Zukünftig
SSPMSVESA
Halterung für Dockingstation - VESA-kompatibel - Stahl

Montageplatte für die Rückseite des Monitors | Für kompatible StarTech.com Docks und Hubs

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt