Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMonitorständer für Eckarbeitsplätze - höhenverstellbar
Monitorhalterung für den Schreibtisch | Einbauschublade | Für bis zu 32" Monitore
Produkt-ID: MONSTNDCORNR
- Höhenverstellbarer Monitorständer, passend für den Einsatz an Eckarbeitsplätzen, problemlos auf dem Schreibtisch platzierbar, 55 x 27 x 10 cm
- Erhöht einen Monitor für eine bequemere Ansicht (max. Gewicht: 15 kg, max. Größe: 32 Zoll)
- Mit den Beinverlängerungen können Sie zwischen zwei verschiedenen Höhen wählen: 7 oder 10 cm
- Integrierte Schublade für Zubehör, maximiert den Platz auf dem Schreibtisch
- Aufbewahrungsbereich zwischen den Beinen zur Aufbewahrung eines kleinen Laptops
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem innovativen Monitorständer, der mit seiner Form genau in einen Eckarbeitsplatz integriert werden kann. Sie können Ihren Computerbildschirm erhöhen, indem Sie ihn auf diese Plattform stellen - so erhalten Sie einen komfortableren Blick auf den Bildschirm und sparen dabei Platz auf dem Schreibtisch.
Stellen Sie diese stabile höhenverstellbare Monitorhalterung in die Ecke Ihres Arbeitsplatzes, um einen Monitor mit einer Größe von bis zu 32 Zoll und einem Gewicht von bis zu 15 kg zu halten. zu befestigen. Er passt perfekt auf Ihren Schreibtisch oder normalen Tisch und bietet darunter ausreichend Aufbewahrungsplatz. Der Monitorständer verfügt sogar über eine Schublade für Büromaterial.
Stellen Sie den Monitor auf die gewünschte Höhe ein
Schaffen Sie einen Arbeitsplatz, der Ihren Anforderungen am besten entspricht. Dieser Monitorständer verfügt über Beinverlängerungen und kann in zwei Höhen eingestellt werden: 7 cm oder 10 cm.
Maximale Arbeitsfläche und ein aufgeräumter Schreibtisch
Mit dem Eckmonitorständer können Sie ganz einfach einen aufgeräumten Arbeitsplatz schaffen. Im Bereich unter dem Tischständer zwischen den Beinen kann ein kleiner Laptop aufbewahrt werden. Eine komfortable Schublade bietet Ihnen Platz für die Aufbewahrung von Stiften und sonstigen kleinen Büromaterialien.
Einfache Einrichtung
Der PC-Monitorständer lässt sich leicht montieren. Die Gummifüße an der Unterseite der Beine schützen Ihre Arbeitsfläche vor Kratzern und sorgen dafür, dass Ihr Monitor bei der Arbeit sicher aufliegt.
Das TAA-konforme System MONSTNDCORNR wird von StarTech.com mit einer Garantie von 5 Jahren sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Anwendungen
- Maximieren Sie den verfügbaren Arbeitsplatz in einem kleinen Büro oder Eckarbeitsplatz
- Schaffen Sie Platz, indem Sie Ihren Monitor oder Drucker außerhalb Ihres Schreibtisches oder Tisches platzieren
- Verbessern Sie Ihr Home Office, indem Sie das Maximum aus Ihrer Arbeitsfläche herausholen
Produktnummern
Ingram Austria
V934558
UPC Code
065030882903
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Hardware | ||
Anzahl der unterstützten Displays | 1 | |
Kabelmanagement | Nein | |
Leistung | ||
Gewichtskapazität | 15 kg [33.2 lb] | |
Höhenverstellung | Ja | |
Maximale Anzeigegröße | 32in | |
Maximale Höhe | 100 mm [3.9 in] | |
Minimum Height | 70 mm [2.8 in] | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | MDF and Plastic | |
Produktbreite | 27.1 cm [10.7 in] | |
Produktgewicht | 1.9 kg [4.2 lb] | |
Produkthöhe | 10 cm [3.9 in] | |
Produktlänge | 55 cm [21.7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 98 mm [3.9 in] | |
Package Length | 59 cm [23.2 in] | |
Package Width | 28.5 cm [11.2 in] | |
Versandgewicht (Verpackung) | 2.4 kg [5.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Standfläche mit Schublade | |
4 - Ständer | ||
4 - Ständer mit Extender | ||
4 - Gummifüße | ||
1 - Kurzanleitung |
Verwandte Produkte
Monitorerhöhung - Stahl und Aluminium - Höhenverstellbar
Bildschirmerhöhung für Schreibtisch | Für bis zu 32 "Monitor
Produkt-Support
Handbücher
-
MONSTNDCORNR_QSG.pdf
- Sprache: Englisch
Datenblätter
-
MONSTNDCORNR_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.