StarTech.com

Computerarbeitsplatz zur Wandmontage - Dual Monitor - Premium

Sitz- & Stehschreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung

Produkt-ID: WALLSTSI2

  • Kompakte Computer-Workstation zur Wandmontage mit zwei Monitoren mit Federarmen zur einfachen Höheneinstellung Ihres Monitors
  • Erleben Sie dank der unabhängige Arme für zwei Monitore (bis zu 30 Zoll) und Ihre Tastatur bequemes Arbeiten
  • Verlängern Sie die schwenkbaren Monitorarme auf einen Abstand von der Wand von bis zu 65 cm und die Tastaturablage auf bis zu 78,4 cm
Sehen Sie mehr
  • Sparen Sie Platz, indem Sie die Workstation nah an der Wand zusammenklappen (Abstand der Motorarme von der Wand innerhalb von 11,85 cm, Tastaturablage innerhalb von 8,75 cm)
  • Optimieren Sie Ihren Betrachtungskomfort durch Neigen, Schwenken und Drehen sowie Höheneinstellung entlang der Stange
743,99 € EUR ohne USt
892,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Ja
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 9 kg [19.9 lb]
Höhenverstellung Ja
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Maximale Anzeigegröße 30in
Maximale Armlänge 650 mm [25.6 in]
Maximum Keyboard Tray Extension 784 mm [30.9 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung +90° / -15°
Schwenken +/- 120°
Schwenkung/Drehung 180° an der Wandstange
180° an der Schulter
360° am Ellenbogen
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminum, Steel and Plastic
Keyboard Tray Depth 258 mm [10.2 in]
Keyboard Tray Width 683 mm [26.9 in]
Produktbreite 800 mm [31.5 in]
Produktgewicht 9755 g [344.4 oz]
Produkthöhe 800 mm [31.5 in]
Produktlänge 1060 mm [41.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 150 mm [5.9 in]
Package Length 950 mm [37.4 in]
Package Width 590 mm [23.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 14400 g [508.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aluminum Pole
1 - Wandmontagehalterung
1 - Wandmontagehalterung mit Sicherungsplatte
2 - Federarme
2 - Schwenkarme mit Logo
2 - Schwenkarme
2 - Monitorhalter
4 - Wandschrauben
4 - Wall Screw Anchors
8 - Hand Screws
1 - Tastatureinschub
3 - Kabelordner
1 - Wrist Rest
1 - Mouse Holder
1 - Mouse Tray
1 - Mouse Tray Fixed Plate
1 - Hook-and-Loop Strip
2 - Anti-Slip Rubber Strips
2 - M3 Hex Keys
2 - Große M6-Sechskantschlüssel
2 - M4 x 8-Schrauben
1 - EVA Mouse Pad
1 - Monitorschulter
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Computerarbeitsplatz zur Wandmontage zur Wandmontage - Einzelmonitor - Premium
WALLSTSI1
Computerarbeitsplatz zur Wandmontage zur Wandmontage - Einzelmonitor - Premium

Sitz- & Stehschreibtisch zur Wandmontage | Gelenkarm für bis zu 30 Zoll Monitore | Tastatur Halterung

641,99 € ohne USt
770,39 € mit USt
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor
WALLSTS1
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - 1 Monitor

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in einen Stehschreibtisch - für höheren Komfort und mehr Produktivität

609,99 € ohne USt
731,99 € mit USt
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - Dual Monitor
WALLSTS2
Wandmontage Sitz-/ Steh Workstation - Dual Monitor

Verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz mit zwei Monitoren ganz einfach in einen Stehschreibtisch - für höheren Komfort und mehr Produktivität

734,99 € ohne USt
881,99 € mit USt
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische
STSMAT
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische

Erhöhen Sie den Komfort und vermeiden Sie Ermüdungserscheinungen am Stehschreibtisch mit dieser ergonomisch entwickelten Arbeitsplatzmatte

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische - groß
STSMATL
Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte für Steh-Schreibtische - groß

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte | 61 cm x 91 cm | rutschfest

174,99 € ohne USt
209,99 € mit USt