StarTech.com

USB 3.0 Typ-C auf 2,5-Gigabit-Ethernet-Adapter - 2,5 GBASE-T

USB LAN Adapter | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbit / s | Mac | Windows® | Linux

Produkt-ID: US2GC30

  • Der USB-Type-C-auf-RJ45-Adapter unterstützt 2,5-Gigabit-Netzwerktechnologie über USB 3.0
  • Kompatibel mit IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
  • Kompatibel mit IEEE 802.3i, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T)
Sehen Sie mehr
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Jumbo Frame Support bis zu 16K
  • Kompaktes, leichtes Design für maximale Mobilität
118,99 € EUR ohne USt
142,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Realtek - RTL8156
Industrienormen IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Leistung
Auto MDIX Ja
Faseroptiktyp Kupfer
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 16K max.
Kompatible Netzwerke 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
MTBF 10.000 Stunden
Typ und Rate USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 – 4.x (Nur LTS-Versionen)
macOS 10.11 – 10.15
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Grüne LED: 1 Gbit/s /100 Mbit/s /10 Mbit/s
1 - Blaue LED: 2,5 Gbit/s
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0 ℃ to 70℃
Feuchtigkeit 5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Lagertemperatur ‐10 ℃ to ~ 55℃
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz & spacegrau
Form Factor Dongle
Kabellänge 15 cm [5.9 in]
Produktbreite 27 mm [1.1 in]
Produktgewicht 39.7 g [1.4 oz]
Produkthöhe 8 cm [3.1 in]
Produktlänge 16 mm [0.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Netzwerkadapter
1 - Kurzanleitung
Bustyp USB 3.1 Gen 1
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 10
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 – 4.x (Nur LTS-Versionen)
macOS 10.11 – 10.15

Zertifikate