Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

Quel parti puis-je tirer de l'USB 3.1 ?

StarTech.com proposera de nombreux produits USB 3.1 dotés d'un connecteur réversible

Connecteur réversible

Branchez plus facilement vos appareils avec le nouveau connecteur de type C, totalement réversible.

Branchez l'appareil correctement la première fois : plus jamais de mauvais branchement !

Réduit la probabilité de ports endommagés.

L'alimentation et sa gestion seront améliorées grâce à l'USB 3.1 de StarTech.com

L'alimentation et sa gestion seront améliorées

Chargez plus rapidement vos appareils gourmands en énergie comme les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.

Prolongez l'autonomie de vos appareils mobiles avec la gestion améliorée de l'alimentation.

Le matériel USB 3.1 de StarTech.com propose une bande passante double de celle de l'USB 3.0

2 fois la vitesse de l'USB 3.0 et rétrocompatibilité

Doublez la bande passante offerte par la technologie USB 3.0.

Transférez des fichiers volumineux plus rapidement et plus facilement entre des appareils, jusqu'à une vitesse de 10 Gb/s.

Sa rétrocompabilité vous permet de connecter vos anciens appareils USB, y compris USB 2.0.

Apparue pour la première fois dans les années 1990, la norme USB visait à faciliter le branchement de l'ordinateur à d'autres périphériques comme les imprimantes, les caméras, les claviers et les lecteurs de disque. Depuis, elle a remplacé de nombreux types de connecteurs plus anciens, comme les ports série et parallèles. Mais son évolution est loin d'être terminée.

Passez directement à 2015 et à la nouvelle génération USB 3.1 qui ouvre de nouveaux horizons en matière d'amélioration de la charge, de la connectivité, des transferts de données et de vidéos, tout ça dans un seul câble à la vitesse époustouflante de 10 Gb/s !

Vous aimeriez doubler vos vitesses de transfert et augmenter votre puissance pour charger plus vite vos appareils ? Non seulement l'USB 3.1 vous le permettra, mais vous y gagnerez la rétrocompatibilité avec vos appareils USB 2.0.

StarTech.com mettra en marché une gamme complète de câbles USB 3.1 à utiliser avec les appareils les plus récents prévus pour 2015, notamment un nouveau connecteur réversible de type C. Vous ne pourrez plus vous tromper de sens en essayant de brancher les appareils. Petit mais durable, il convient aux appareils de tous les formats, qu'il s'agisse d'ordinateurs portables ou de smartphones.

À VENIR EN 2015

StarTech.com est une pionnière des nouvelles pièces de connectiques destinées aux professionnels des IT. Avec l'avènement de l'USB 3.1, nous lancerons une vaste gamme de produits basés sur ce nouveau protocole.

Câbles USB 3.1 de StarTech.com
StarTech.com propose des cartes d'extension USB 3.1
Boîtiers externes USB 3.1 de StarTech.com
Stations d'accueil alimentées par USB 3.1 de StarTech.com