Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

Hoe kan ik profiteren van USB 3.1?

StarTech.com zal vele USB 3.1 producten aanbieden die van een omkeerbare connector zijn voorzien

Omkeerbare connector

Sluit apparaten gemakkelijker aan met de nieuwe type-C connector, die volledig omkeerbaar is.

Steek het apparaat de eerste keer op de juiste manier erin: nooit meer de stekker verkeerd aanbrengen

Verminder de kans op beschadiging van apparaatpoorten

USB 3.1 van StarTech.com verbetert stroomvoorziening en -beheer

Verbeterde stroomvoorziening en -beheer

Laad hoogvermogen-apparaten zoals laptops, tablets en smartphones sneller op

Verleng de gebruiksduur van de accu van uw mobiele apparaten met verbeterd energiebeheer.

USB 3.1 van StarTech.com biedt twee keer de bandbreedte van USB 3.0

2x de snelheid van USB 3.0 en neerwaarts compatibel

Verdubbel de bandbreedte vergeleken met USB 3.0.

Kopieer grote bestanden sneller en gemakkelijker tussen apparaten met max. 10 Gbps.

Sluit uw oudere USB-apparaten, inclusief USB 2.0, aan met neerwaartse compatibiliteit.

De oorspronkelijke USB-standaard werd in de jaren 90 geïntroduceerd om een computer gemakkelijker op andere apparaten, waaronder printers, camera's, toetsenborden en schijven te kunnen aansluiten. Sindsdien heeft USB vele oudere connectors vervangen, zoals seriële en parallelle poorten, maar de evoluatie is nog lang niet ten einde.

Later dit jaar zal de nieuwe generatie USB 3.1 apparaten nieuwe kansen bieden voor beter(e) opladen, connectiviteit, video- en datatransmissie, allemaal via één kabel met een supersnelheid van 10 Gbps!

Wilt u uw datatransmissiesnelheden verdubbelen, met meer vermogen voor snel opladen? Met USB 3.1 beschikt u over die verbeteringen plus neerwaartse compatibiliteit met uw vorige USB 2.0 apparaten.

StarTech.com zal een uitgebreid assortiment aan USB 3.1 kabels introduceren ter ondersteuning van de nieuwste apparaten die voor 2015 zijn gepland. Daartoe behoort een nieuwe connector, type C, die omkeerbaar is. Hierdoor zult u de connector nooit meer op de verkeerde manier erin steken. Dankzij het compacte, maar duurzame design is het geschikt voor apparaten van alle afmetingen, of het nu laptops of smartphones zijn.

LATER IN 2015 BESCHIKBAAR

StarTech.com is een pionier voor nieuwe connectiviteitsproducten voor de IT-professional. Met de introductie van USB 3.1 zullen we een uitgebreid assortiment aan producten op basis van dit nieuwe protocol introduceren.

USB 3.1 kabels van StarTech.com
StarTech.com biedt USB 3.1 add-on kaarten
USB 3.1 externe behuizingen van StarTech.com
USB 3.1 gevoede docking stations van StarTech.com