StarTech.com

Matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et contrôle Ethernet - 4K 60 Hz

Switch HDMI | Montable sur rack | Contrôle à distance Ethernet et RS232

Nº de produit : VS424HD4K60

  • Partagez quatre signaux A/V HDMI distincts entre quatre écrans différents et passez de l'un à l'autre dans une configuration matricielle
  • Profitez d'une qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions Ultra HD jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Installez le commutateur HDMI en tant qu'appareil autonome ou montez-le en rack
En voir plus
  • La prise en charge de la gestion des données EDID améliore la compatibilité avec votre source vidéo et votre écran
  • Procure une fonction de gestion à distance avec l'interface WebGUI
€ 983,99 EUR hors TVA
€ 1.190,63 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV HDMI
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie HDMI 2.0
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Bande passante 18Gbps
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @ 60Hz
4096 X 2160 @ 24Hz
Résolutions prises en charge 1920 x 1200 (1080p)
3840 x 2160 (UHD 4K)
4096 X 2160
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
1 - USB Mini (4 broches)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
4 - DEL de port actif
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 2.7
Courant d'entrée 1.5
Tension de sortie 24 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 20-90%
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 16 cm [6.3 in]
Longueur du produit 43.7 cm [17.2 in]
Poids du produit 2 kg [4.5 lb]
Type de boîtier Metal
Informations d'emballage
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 52.5 cm [20.7 in]
Package Width 29.2 cm [11.5 in]
Poids brut 4 kg [8.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de matrice HDMI
1 - Télécommande
1 - Récepteur infrarouge
2 - Supports de fixation
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232
VS440HDMI
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre

€ 791,99 hors TVA
€ 958,31 incluant TVA
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans
VS424HDPIP
Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans

Partagez et interchangez quatre sources audio/vidéo HDMI distinctes parmi quatre écrans HDMI, avec Picture-and-Picture en option

€ 1.813,99 hors TVA
€ 2.194,93 incluant TVA
Matrice HDMI 2x2 - Switch et répartiteur HDMI 4K avec commutation rapide
VS222HD4K
Matrice HDMI 2x2 - Switch et répartiteur HDMI 4K avec commutation rapide

Basculez automatiquement entre deux sources vidéo 4K sur deux écrans grâce à la technologie de commutation rapide

€ 254,99 hors TVA
€ 308,54 incluant TVA

Accessoires