StarTech.com

Extracteur audio HDMI vers RCA ou Toslink - 4K 60 Hz

Extracteur audio HDMI® | HDR | Audio optique Toslink® | Double Audio RCA | Audio HDMI

Nº de produit : HD202A

  • Séparez et envoyez l'audio d'un signal vidéo HDMI 4K vers des appareils audio dédiés
  • Prend en charge les dernières spécifications HDMI 2.0 et le passthrough vidéo HDR
  • Connexion simple avec des appareils audio optiques numériques ou double RCA
En voir plus
  • Augmentez les capacités de l'extracteur audio en convertissant l'audio en 3,5 mm
  • Fonctions de gestion des données EDID intégrées avec paramètres de passthrough pour une compatibilité maximale
€ 97,99 EUR hors TVA
€ 118,57 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Prise en charge audio Oui
Sortie AV Audio 3,5 mm
HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
Résolutions prises en charge 4096 x 2160 (4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Spécifications audio SPDIF : PCM 2.0, Dolby Digital et DTS 5.1
Sortie RCA : 2 canaux ou stéréo
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - RCA Femelle Output
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 1000 mA
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 208 g [7.3 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extracteur audio HDMI
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
2 - Supports de fixation
2 - Vis de montage

Certifications

Produits associés

Extracteur audio HDMI - 1080p
HD2A
Extracteur audio HDMI - 1080p

Extrayez et convertissez l’audio de votre signal HDMI à audio 3,5 mm en son stéréo 2.1

€ 67,99 hors TVA
€ 82,27 incluant TVA

Accessoires