Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Convertisseur vidéo composite et S-Video vers DVI-D avec scaler

Nº de produit : VID2DVIDTV

Convertit et met à l’échelle un signal composite ou S-Video pour permettre un fonctionnement avec un moniteur DVI

Spécifications techniques
  • Adjust picture brightness, contrast, color, and RGB levels

  • Compatible with input from broadcast formats worldwide, including NTSC and PAL

  • A 48 MByte frame buffer eliminates image tear/video hiccupping

Plus de Caractéristiques . . .
  • Includes a memory recall feature that automatically reinstates the setting last used

  • Includes a plastic bracket for wall mounts or side panel installation

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 312,99 EUR hors TVA
€ 378,72 incluant TVA

Nº: VID2DVIDTV

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

This Composite video/S-Video to DVI-D Video Converter/Scaler lets you convert from composite/s-video/YCbCr/RGB resolutions and video formats to DVI-D, automatically detecting the video source input resolution and allowing you to customize the output resolution and refresh rate through an easy to use on-screen-display menu.

Great for home theatre peripherals like DVD players, the Composite video/S-Video to DVI-D Video Converter/Scaler lets you connect non-DVI/HDTV enabled equipment to DVI or HDTV display devices like flat panel monitors, DVI projectors and plasma screen TVs.

Points forts de StarTech.com
  • Convert video signals into DVI output for computer displays or HDTVs
  • Automatically detects the input resolution of the signal while allowing you to customize the output resolution and refresh rate using the on-screen-display menu and front panel buttons
  • Pure hardware design, no software or drivers required
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Display video feeds from DVD players, VCRs and more on DVI monitors, plasma displays, DVI input projectors and HDTVs
  • Home Theatre
  • Security
  • Educational
  • Medical
  • Conference Room
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Prise en charge audio Non
Type de covertisseur Processeur de mise à l'échelle
Performance
Niveaux de signal Input Signal Levels: Video @ 1V p-p, 75 ohm
Y @ 1 V p-p, 75 ohm
Color @ 0.7V p-p, 75 ohm
Résolutions prises en charge HDTV Output(50/60Hz)
1080i, 720p, 576p, 480p
PC Output (RGBHV, Progressive Scan)
1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle Input
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Input
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Multiple refresh rates supported on PC output - See product manual for full list
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 13
Courant de sortie 2.6A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 30 mm [1.2 in]
Largeur du produit 77 mm [3 in]
Longueur du produit 146 mm [5.7 in]
Poids du produit 0.3 kg [0.6 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Video to DVI/HDTV Scaler
1 - Plastic Bracket
1 - 3 foot (1 meter) Composite RCA cable
1 - 6 foot (1.8 meter) DVI-D DVI cable M-M
1 - YCbCr RCA to 8 pin DIN adapter
1 - Wall-mount power adapter
1 - User’s manual
Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA
VID2VGATV

Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA

Permet de convertir et de mettre à l’échelle un signal composite ou S-Video pour garantir un fonctionnement avec un moniteur VGA

€ 277,99 hors TVA
€ 336,37 incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5M3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (2)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

10 ft HDMI to DVI-D Cable - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

Câbles DVI (3)

Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m
DVIMM6

Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA

Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM10

10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

Single Link DVI-D Cable - M/M
DVIDSMM15

15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA

Câbles vidéo composite et composant (1)

50 ft Premium S-Video Cable

€ 29,99 hors TVA
€ 36,29 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis