Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir
Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur
Nº de produit : HD2DPVGADVI
- Adaptateur 3 en 1 - HDMI vers DisplayPort, HDMI vers VGA, HDMI vers DVI
- Optimisez la portabilité avec un adaptateur vidéo alimenté par USB
- Qualité d'image remarquable prenant en charge le format UHD 4K
- Installation plug-and-play
- Conception légère
- Conception compacte
Cet adaptateur de voyage vous permet de connecter un Ultrabook™ ou un ordinateur portable compatible HDMI à un écran DisplayPort, VGA ou DVI. Pour une prise en charge optimale de votre ordinateur, l'adaptateur a été conçu pour les ordinateurs Windows® et Mac.
Connectivité vidéo tout-en-un, idéale pour voyager
Cet adaptateur 3 en 1 vous fournit toutes les sorties vidéo nécessaires pour vous connecter à un vidéoprojecteur ou un écran. Avec des sorties DisplayPort, VGA et DVI, cet adaptateur permet de connecter le port HDMI de votre ordinateur portable à un écran de salle de cours ou de conférence sans avoir à transporter un adaptateur différent pour chaque type d'écran.
Compact, léger et prenant en charge plusieurs sorties vidéo, cet adaptateur constitue la solution idéale pour les professionnels itinérants, comme les représentants ou les formateurs. L'adaptateur A/V 3 en 1 est également parfait pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.
Il offre une installation plug-and-play vous permettant de vous brancher facilement et rapidement à tous types d'écran. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur votre présentation et oublier les détails techniques de configuration audio/vidéo d'une salle de conférence. Il est alimenté par USB et ne nécessite donc pas d'adaptateur d'alimentation, ce qui le rend facilement transportable. De plus, il suffit de le connecter à votre ordinateur. Plus besoin donc de chercher une source d'alimentation supplémentaire.
Qualité d'image remarquable prenant en charge le format Ultra HD 4K
La sortie DisplayPort de cet adaptateur prend en charge les résolutions Ultra HD 4K, soit une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. La sortie DP est également rétrocompatible avec les basses résolutions, comme 1080p et 720p, ce qui en fait un adaptateur parfait pour votre équipement vidéo d'ancienne génération. Les sorties VGA et DVI prennent aussi en charge une résolution maximale haute définition de 1920 x 1200, vous permettant de profiter d'une qualité vidéo excellente.
Remarque : Cet adaptateur ne permet pas de diffuser du contenu crypté numériquement via le port VGA.
Le modèle HD2DPVGADVI bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez
- Connectez votre Ultrabook BYOD (Apportez votre propre appareil) à un écran DisplayPort, VGA ou DVI du bureau
- Utilisez un écran DisplayPort, VGA ou DVI comme écran secondaire
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
3310247
Tech Data - Belgium
4428749
UPC Code
065030863193
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
Passif | ||
Entrée AV | HDMI | |
Prise en charge audio | Oui | |
Sortie AV | DisplayPort | |
DVI | ||
VGA | ||
Type adaptateur | Adaptateurs | |
Performance | ||
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions analogiques max. | 1920 x 1200 | |
Résolutions numériques max. | 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort) | |
Résolutions prises en charge | DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
|
Spécifications audio | Sortie DP - stéréo 2 canaux | |
Spécifications générales | L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera. | |
Video Revision | DisplayPort 1.2 | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input | |
Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output | |
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output | ||
1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output | ||
Types de connecteur | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | La sortie DisplayPort est un port actif. La sortie VGA est un port actif. La sortie DVI-D est un port passif. |
|
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Alimentation par USB | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 40 % à 50 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Température de stockage | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 1.5 cm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 55 mm [2.2 in] | |
Longueur de câble | 209.6 mm [8.2 in] | |
Longueur du produit | 30 cm [11.8 in] | |
Poids du produit | 43 g [1.5 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 30 mm [1.2 in] | |
Package Length | 17 cm [6.7 in] | |
Package Width | 14.4 cm [5.7 in] | |
Poids brut | 138 g [4.9 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur de voyage A/V | |
1 - Guide de démarrage rapide |
Produits associés
Adaptateur HDMI vers DisplayPort 4K alimenté par USB
Branchez votre Ultrabook ou ordinateur portable HDMI à un écran DP au moyen de cet adaptateur compact, alimenté par USB
Adaptateur actif vidéo DVI ou HDMI vers DisplayPort - Convertisseur DP - 1900 x 1200
Connectez un moniteur DisplayPort à un ordinateur doté de HDMI®
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F
Connectez un écran HDMI à une source vidéo DisplayPort
Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K
Branchez votre écran HDMI 4K à une source vidéo DP avec cet adaptateur passif compact
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
Connectez votre ordinateur DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions UHD maximales de 4K à 60 Hz
Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB
Connectez un écran HDMI à une source DisplayPort avec audio
Adaptateur Slimport® vers HDMI® pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort® (MyDP) vers HDMI
Connectez votre appareil mobile SlimPort ou MyDP à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI
Accessoires
Câble verrouillable DisplayPort 30 cm - M/M
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit
Cable DisplayPort 1.2 de 91 cm - 4K
Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort
Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort
Câble / Cordon DisplayPort de 7,6m avec verrouillage - M/M
Obtenez une performance vidéo et audio numérique haute résolution entre vos appareils DisplayPort®
Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
3 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Support produit
Manuels
-
HD2DPVGADVI.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
HD2DPVGADVI_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
- DVI-A (17 broches).
- DVI-D Single Link (19 broches).
- DVI-D Dual Link (25 broches).
- DVI-I Single Link (23 broches).
- DVI-I Dual Link (29 broches).
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis