StarTech.com

Convertisseur HDMI vers RCA/composite avec audio

Adaptateur vidéo composite | NTSC / PAL | 1080p

Nº de produit : HD2VID2

  • Convertissez votre source HDMI® actuelle en vidéo et audio composite (sorties jaune, blanche et rouge)
  • Obtenez des résolutions HDTV avec prise en charge de 1080p maximum
  • Prise en charge de plusieurs résolutions d'entrée HDTV et PC, compatible avec presque tous les périphériques sources HDMI
En voir plus
  • Configuration simplifiée grâce à l'installation plug-and-play
  • Équipé de la fonctionnalité de mise à l'échelle
€ 129,99 EUR hors TVA
€ 157,29 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV HDMI
Normes de l’industrie HDMI standard, DVI 1.0
Prise en charge audio Oui
Sortie AV Audio RCA
Composite
Performance
Résolutions prises en charge Input
TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz
PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz
Output
480i, 576p
Spécifications audio Entrée - LPCM 2 voies, 48 kHz
Sortie - Stéréo droite/gauche
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Output
Connecteur(s) d'entrée 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'entrée
1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 1000 mA
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 10.8 cm [4.3 in]
Poids du produit 286 g [10.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Poids brut 0.5 kg [1.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur HDMI vers composite
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
2 - Supports de fixation
4 - Vis
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA
VID2VGATV
Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA

Permet de convertir et de mettre à l’échelle un signal composite ou S-Video pour garantir un fonctionnement avec un moniteur VGA

€ 277,99 hors TVA
€ 336,37 incluant TVA
Adaptateur VGA vers Composite ou S-Video - Haute résolution
VGA2VID
Adaptateur VGA vers Composite ou S-Video - Haute résolution

Permet de connecter un PC avec sortie VGA à une TV composite ou S-Vidéo

€ 133,99 hors TVA
€ 162,13 incluant TVA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200
HDMI2VGA
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200

Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio

€ 247,99 hors TVA
€ 300,07 incluant TVA

Accessoires