StarTech.com

Convertisseur 3G SDI vers HDMI avec sortie SDI en boucle jusqu'à 230m - Noir

Connectez votre écran HDMI à votre source vidéo SDI

Nº de produit : SDI2HD

  • Port d'installation en série intégré 3G-SDI
  • Reçoit des signaux 3G-SDI jusqu'à 230 m
  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
En voir plus
  • Conversion plug-and-play SDI vers HDMI
  • Prend en charge les décodages audio AES et EBU
  • Supports de montage déjà installés
€ 296,99 EUR hors TVA
€ 359,36 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Câblage Coaxial
Entrée AV SDI (BNC)
ID du chipset Gennum - GV7600
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
SDI (BNC)
Performance
Distance max. 230 m / 755 ft
Longueur max. de câble 230 m [754.4 ft]
Prend en charge les formats 525i et 625i SD D1

Prend en charge la vidéo numérique composant 8 bits ou 10 bits 

RGB ou YCbCr 4:4:4 échantillonnée
YCbCr 4:2:2 ou 4:2:0 échantillonnée
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1080p
Résolutions prises en charge 1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS
1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS
Spécifications audio Audio numérique 8 voies à 48 kHz
Vitesse max. de transfert de données 2.97 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SDI (BNC) Prise Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Types de connecteur 1 - SDI (BNC) Prise Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 207 g [7.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 15.2 cm [6 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Poids brut 492 g [17.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur SDI vers HDMI
1 - Support de montage (fixé)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires