StarTech.com

Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI actif

Connectez votre écran DVI Dual Link à une source vidéo DisplayPort® pour des applications en haute résolution

Nº de produit : DP2DVID2

  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 2560x1600 (jusqu'à 60 Hz) avec les écrans DVI Dual Link, et jusqu'à 1920x1080 (jusqu'à 120 Hz) avec les écrans DVI Single Link
  • Alimentation par port USB
  • Prise en charge de tous les écrans DVI-D incluant les télévisions et les home cinéma HD d’Apple
  • Prise en charge du DisplayPort monomode et multimode (DP++)
€ 177,99 EUR hors TVA
€ 215,37 EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur DisplayPort® vers DVI (Dual-Link) DP2DVID2 convertit activement le signal de sortie d'une source vidéo DisplayPort pour l'utiliser avec un écran ou un projecteur DVI-D, en permettant d'éliminer les coûts d'équipement engendrés par la mise à niveau d'un moniteur DVI à des fins de compatibilité.

L'adaptateur prend en charge la vidéo haute résolution (jusqu'à 2560x1600 à 60 Hz) pour un niveau de performance graphique exceptionnel sur une carte vidéo de bureau, un ordinateur portable ou un MacBook® équipé de DisplayPort.

Le DP2DVID2 procède à une conversion DisplayPort-DVI active, adaptée aux sources vidéo dont les signaux de sortie DisplayPort sont multimodes (DP++) ou monomodes. Cela permet même d'utiliser l'adaptateur avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Elimine les coûts en rendant votre sortie vidéo DisplayPort compatible avec un écran DVI-D (Dual Link) plus ancien
  • Adapté aux cartes vidéo DisplayPort qui ne fournissent pas de signaux de sortie DVI (DisplayPort monomode)

Applications

Parfait pour les écrans de grands formats qui utilisent les hautes résolutions DVI avec la connectivité Dual-Link.

Permet de conserver votre moniteur DVI existant et de l’utiliser avec un nouvel appareil DisplayPort.

Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 2560x1600
Résolutions prises en charge 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 120 Hz
1920 x 1200 @ 120 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage 1 câble DVI-D (destination)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur du produit 549 mm [21.6 in]
Poids du produit 160 g [5.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 232 g [8.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DisplayPort vers DVI

Certifications

Produits associés

Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200
DP2DVIS
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVI2MM6
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre écran DVI à un ordinateur compatible DisplayPort® à l’aide d’un seul câble

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI Dual Link - Mini DP - 1920 x 1200
MDP2DVID
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI Dual Link - Mini DP - 1920 x 1200

Connectez votre source vidéo Mini DisplayPort à un écran DVI-D

€ 154,99 hors TVA
€ 187,54 incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVIADAP
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur DisplayPort

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D de 91 cm - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2MM3
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D de 91 cm - M/M - 1920x1200 / 1080p

Éliminez l'enchevêtrement de câbles en branchant directement votre PC à un écran grâce à ce petit câble adaptateur

€ 27,99 hors TVA
€ 33,87 incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM3BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

€ 43,99 hors TVA
€ 53,23 incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM6BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA

Accessoires