StarTech.com

Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Noir

Nº de produit : MDP2DVIMM10B

  • 1 connecteur Mini DisplayPort mâle, 1 connecteur DVI mâle
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
  • Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
€ 36,99 EUR hors TVA
€ 44,76 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI MDP2DVIMM10B vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, Ultrabook, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d’un écran compatible Mini DisplayPort.

Le câble adaptateur mesure 3 m de long, et comporte des connecteurs mâle/mâle, vous permettant de connecter directement votre source Mini DisplayPort à un écran DVI sans qu'un câble additionnel ne soit requis.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2DVIMM10B est un adaptateur passif qui requiert un port DisplayPort multimode (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Connectez directement une source Mini DisplayPort à un écran ou vidéoprojecteur DVI à l'aide d'un seul câble mâle-mâle

Applications

Connectez votre écran DVI existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort

Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV DisplayPort
ID du chipset NXP - 3361
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Longueur max. de câble 3 m [10 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI®
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 38 mm [1.5 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3050 mm [120.1 in]
Poids du produit 153 g [5.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 162 g [5.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI

Certifications

Produits associés

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2VGA2
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter un moniteur VGA à un PC équipé de DisplayPort

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm
MDP2DVIMM3B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Noir

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m
MDP2DVIMM6W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Blanc

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 3 m
MDP2DVIMM10W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 3 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Blanc

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920 x 1200 - Blanc 91 cm
MDP2DVIMM3W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920 x 1200 - Blanc 91 cm

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Blanc

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m
MDP2DVIMM10B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Noir

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 1,8 m
MDP2DVIMM6B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 1,8 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Noir

€ 25,99 hors TVA
€ 31,45 incluant TVA

Support produit

Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.