StarTech.com

Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur DisplayPort

Nº de produit : DP2DVIADAP

  • Prise en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200 et HDTV jusqu'à 1080p
  • Facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis
€ 24,99 EUR hors TVA
€ 30,24 EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

L’adaptateur DP2DVIADAP DisplayPort DVI de StarTech.com vous permet de connecter un écran DVI-D sur une source vidéo DisplayPort (part ex. Des cartes vidéo DisplayPort, etc.), supprimant les coûts engendrés par la mise à niveau d’un écran doté de DisplayPort et permettant une connexion aisée à toute carte vidéo/source DisplayPort.

L’adaptateur DVI/DisplayPort prend en charge des résolutions d’écran d’au plus 1920x1200, vous permettant de profiter pleinement de la capacité DVI à liaison simple.

Le DP2DVIADAP est un adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Simple à utiliser, ce convertisseur compact rend DisplayPort rétrocompatible avec votre écran DVI-D
  • L’absence de logiciel et de pilote d’installation fournit une solution simple prête-à-l’emploi

Applications

Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.

Permet de conserver votre moniteur DVI existant et de l’utiliser avec un nouvel appareil DisplayPort.

Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Prise en charge audio Non
Signal de sortie DVI-D (DVI numérique)
Type adaptateur Adaptateurs
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis pour la transmission DVI ou HDMI
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 38 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adapteur DisplayPort vers DVI

Certifications

Produits associés

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

€ 47,99 hors TVA
€ 58,07 incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

€ 38,99 hors TVA
€ 47,18 incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

€ 41,99 hors TVA
€ 50,81 incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.