StarTech.com

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA - Blanc

Branchez votre PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

Nº de produit : MDP2HDVGAW

  • La conception 2 en 1 vous permet de connecter votre ordinateur mDP à tout écran HDMI ou VGA au moyen d’un simple adaptateur
  • Maximisez la portabilité grâce à un adaptateur compact et léger, que vous pouvez facilement transporter dans la sacoche de votre ordinateur portable
  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p
En voir plus
  • Compatible avec Intel® Thunderbolt™
  • Installation plug-and-play
  • Aucun adaptateur d’alimentation requis
  • Modèle élégant intégralement blanc bien assorti à votre Mac®
€ 32,99 EUR hors TVA
€ 39,92 EUR incluant TVA

Présentation

L’adaptateur de voyage Mini DisplayPort™ MDP2HDVGA vous permet de connecter votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ compatible mDP à n’importe quel écran VGA ou HDMI®. Entièrement blanc, élégant, il a fière allure une fois connecté à votre MacBook Pro® ou MacBook Air®.

Connectez-vous à n’importe quel écran HDMI ou VGA

Pourquoi transporter plusieurs adaptateurs lorsqu’un seul suffirait ? L’adaptateur de voyage mDP MDP2HDVGA offre les deux sorties VGA et HDMI, ce qui vous évite de garder deux adaptateurs différents à portée de main tout en vous permettant de connecter la sortie mDP de votre ordinateur portable à n'importe quel écran moderne de salle de conférence ou de classe. Une solution plug-and-play idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil). 

De plus, le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200 ou 1080p. Vous pouvez donc convertir une source vidéo Mini DisplayPort en HDMI ou VGA sans compromettre la qualité vidéo.

Connect to any HDMI or VGA Display

Tirez le maximum de la portabilité

L’adaptateur de voyage audio-vidéo maximise la portabilité grâce à sa conception compacte et légère. Sa conception pratique rend cet adaptateur aussi transportable que votre ordinateur portable. Il peut être facilement rangé dans sa sacoche ou son étui de transport et évite de devoir emporter plus d’un adaptateur. Avec cet adaptateur, vous pouvez virtuellement vous rendre dans n’importe quelle salle de conférence et faire une excellente première impression par votre préparation. Vous n’aurez pas à vous sentir gêné de devoir fouiller dans votre sac à la recherche du bon connecteur.

Maximize portability

Ce convertisseur 2 en 1 est compatible avec le port Intel Thunderbolt de votre PC ou de votre Mac, et peut être facilement installé sans logiciel ni pilote.

Le modèle MDP2HDVGAW bénéficie de la garantieStarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • La conception 2 en 1 vous permet de connecter à tout écran HDMI ou VGA au moyen d’un simple adaptateur
  • Maximisez la portabilité avec un adaptateur compact et léger
  • Format blanc élégant pour une allure parfaite près de votre Mac

Applications

Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous rencontrerez

Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook BYOD (apportez votre propre appareil) à un écran HDMI ou VGA de votre travail

Connectez un écran VGA ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l’utiliser comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Passif
Entrée AV Mini-DisplayPort
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
VGA
Type adaptateur Adaptateurs
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le port HDMI est un port passif.
Le port VGA est un port actif.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 57 mm [2.2 in]
Longueur de câble 150 mm [5.9 in]
Longueur du produit 190 mm [7.5 in]
Poids du produit 30.1 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI/VGA

Produits associés

Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA
MDP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI ou VGA

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2VGDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium
MDPVGDVHD4K
Adaptateur de voyage audio/vidéo 3 en 1 - Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI - 4K - Aluminium

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

€ 82,99 hors TVA
€ 100,42 incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
MDP2DPDVHD
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers DVI / DisplayPort / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Connectez votre appareil Mini DisplayPort® à un écran DisplayPort®, HDMI® ou DVI grâce à cet adaptateur tout-en-un compact

€ 35,99 hors TVA
€ 43,55 incluant TVA
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc
MDP2VGDVHDW
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1 - Blanc

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1
DP2VGDVHD
Adaptateur de voyage DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

Raccordez un PC ou Mac® compatible DisplayPort à un moniteur HDMI, VGA ou DVI

€ 61,99 hors TVA
€ 75,01 incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir
DP2HDVGA
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 2-en-1 DisplayPort vers HDMI ou VGA - Noir

Branchez votre système informatique avec DisplayPort à un écran HDMI ou VGA

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA

Accessoires