StarTech.com

Prolongateur vidéo HDMI 4K 60Hz jusqu'à 14 m

Répéteur et amplificateur en ligne HDMI® | Alimenté par USB | Prise en charge de l'audio 7.1 | YUV 4:4:4

Nº de produit : HDBOOST4K2

  • Une qualité d'image exceptionnelle avec des résolutions 4K (60 Hz) jusqu'à 14 m de votre source vidéo
  • L'extendeur est rétrocompatible avec les résolutions 1080p (ou inférieures)
  • Fonctionne avec deux câbles certifiés HDMI
En voir plus
  • Prend en charge la technologie HDCP 2.2
  • Prise en charge du son surround 7.1
€ 58,99 EUR hors TVA
€ 71,38 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV HDMI
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Bande passante 18Gbps
Distance max. 14 m / 45 ft
Prise en charge grand écran Oui
Spécifications audio DTS
Dolby Digital
Video Revision HDMI 2.0
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Consommation électrique <2.5
Type de prise USB Micro-B
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13.700
Largeur du produit 52.000
Longueur du produit 2.9 cm [1.1 in]
Poids du produit 15.000
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30.000
Package Length 170.000
Package Width 140.000
Poids brut 113.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Amplificateur de signal HDMI
1 - Câble d'alimentation micro USB 30 cm
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Amplificateur de signal HDMI - Extendeur HDMI - 4K 60 Hz
HDBOOST4K
Amplificateur de signal HDMI - Extendeur HDMI - 4K 60 Hz

Utilisez ce répéteur pour amplifier votre signal HDMI 4K et l'étendre à 9,1 m, à l'aide d'un câble HDMI standard

€ 114,99 hors TVA
€ 139,14 incluant TVA
Amplificateur de signal HDMI à 35 m - 1080p
HDBOOST
Amplificateur de signal HDMI à 35 m - 1080p

Amplifiez la puissance de votre signal HDMI pour prolonger votre source vidéo jusqu'à 35 m sur un câble HDMI standard

€ 39,99 hors TVA
€ 48,39 incluant TVA
Extendeur Displayport - Amplificateur de signal DP - 4K 60 Hz
DPBOOST
Extendeur Displayport - Amplificateur de signal DP - 4K 60 Hz

Amplifiez la puissance de votre signal DisplayPort pour étendre votre source vidéo jusqu'à 20 m à l'aide d'un câblage DisplayPort standard

€ 148,99 hors TVA
€ 180,28 incluant TVA

Accessoires